メカニカル部品技術窓口
JIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しいねじ込み継手。【特長】・JIS規格に適合...
詳細を確認
JIS B 2301認証登録品
CK継手はJIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手。一部の継手は、財団法人日本消防設備安全センターの認定品(認定番号:PJ-163号)。
強靭で安定した品質
CK継手の材質は黒心可鍛鋳鉄。普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱。また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富み、衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手。
白品はELV規制に対応
白品は表面処理にCKeめっき(世界初の環境対応溶融亜鉛めっき)を採用している。鉛やカドミウムを一切含まず、ELV等の環境規制に完全適合している。

継手の製造工程で最も重要な鋳型造型ラインに、精密工作機械級の精度をもつディサマチック、FCMX-Ⅰ及びAMFⅢ自動造型機を使用し、中子は自動セットされるのでCK継手の寸法精度は非常に高く、正確。
ねじ切りも、厳重に管理された機械によって行なわれるため、ねじ軸線角度、ねじの形状、ねじのはめあい大きさ、ねじ部の長さ及びテーパ(1 / 16)、ねじ込み口の面取り、それぞれすべてJIS規格にのっとった正しい継手。
| 流 体 の 状 態 | 最高使用圧力 MPa |
|---|---|
| 300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 | 1.0※1 |
| 120℃以下の静流水 | 2.5※1 |
| 適用流体名(◯印適合) | 適用管種 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中水 | 工業用水 | 冷温水 | 冷却水 | 消火用水 | 蒸気 | ガス | 空気 | 油 | ||
| Cke白継手 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管/ JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管 |
適用流体と管
シーケー金属は、世界で初めて、カドミウムと鉛を一切使用せず、しかも性能と価格は従来の白継手と同等の、e白継手の開発と量産化に成功しました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
501円 ( 551円 ) | 4日目 |
594円 ( 653円 ) | 4日目 |
633円 ( 696円 ) | 4日目 |
940円 ( 1,034円 ) | 4日目 |
838円 ( 922円 ) | 4日目 |
838円 ( 922円 ) | 4日目 |
1,248円 ( 1,373円 ) | 4日目 |
1,248円 ( 1,373円 ) | 4日目 |
1,093円 ( 1,202円 ) | 4日目 |
1,196円 ( 1,316円 ) | 4日目 |
1,706円 ( 1,877円 ) | 4日目 |
1,706円 ( 1,877円 ) | 4日目 |
1,706円 ( 1,877円 ) | 4日目 |
1,531円 ( 1,684円 ) | 4日目 |
1,531円 ( 1,684円 ) | 4日目 |
JIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しいねじ込み継手。
【特長】
・JIS規格に適合。
・外観は従来品と全く同じ。
・日本製。
【用途】
・白配管のサイズ変更に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 90°エルボ
4.5通常価格(税別):120円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 丸ニップル
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 チーズ
4.5通常価格(税別):240円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 ソケット(PTねじ)
4.6通常価格(税別):180円~