17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付T

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手の特長

JIS B 2301認証登録品
CK 継手はJIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手。
強靭で安定した品質
CK 継手の材質は黒心可鍛鋳鉄。普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱。また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいるので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手。
白品はELV規制に対応
白品は表面処理にCKeめっき(世界初の環境対応溶融亜鉛めっき)を採用。
鉛やカドミウムを一切含まず、ELV等の環境規制に完全適合。

バンド付Tの外観

バンド付Tの外観

バンド付Tの寸法図

バンド付Tの寸法図

呼び中心から端面
までの距離
A
● 1/227
● 3/432
● 138
● 1 1/446
● 1 1/248
● 257

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405
( 446 )
4日目
410
( 451 )
4日目
702
( 772 )
4日目
1,039
( 1,143 )
4日目
1,380
( 1,518 )
4日目
2,146
( 2,361 )
4日目

詳細情報

基本情報

JIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手。
【特長】
・JIS規格に適合。
・外観は従来品と全く同じ。
・日本製。
【用途】
・白配管のおねじめねじの曲がり配管に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付Tのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q白品はRoHS対応品ですか?
A
RoHS対応品になります。カドミウム無し、鉛無し、六価クロム無しの環境規制に適応した製品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付T
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付エルボ
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付ソケット
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付クロス
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 T
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付45°エルボ
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格405-200 -300 -1,332 -507 -526 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ティー90°エルボソケットクロスティー45°エルボ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング