17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付エルボ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

白配管の90°曲がり部に最適

バンド付エルボ

バンド付エルボ 外観と外形図

商品詳細

呼び中心から端面
までの距離
A
1/227
3/432
138
1 1/446
1 1/248
257

開発秘話

 

シーケー金属は、世界で初めて、カドミウムと鉛を一切使用せず、しかも性能と価格は従来の白継手と同等の、
e白継手の開発と量産化に成功しました。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
200
( 220 )
4日目
308
( 339 )
4日目
441
( 485 )
4日目
750
( 825 )
4日目
963
( 1,059 )
4日目
1,424
( 1,566 )
4日目

詳細情報

基本情報

JIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しいねじ込み継手。
【特長】
・外観は従来品と全く同じ。
・日本製。
【用途】
・白配管の90°曲がり部に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q白品はRoHS対応品ですか?
A
RoHS対応品になります。カドミウム無し、鉛無し、六価クロム無しの環境規制に適応した製品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付エルボ
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付ソケット
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付45°エルボ
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付径違いエルボ
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付クロス
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付T
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格200-300 -526 -390 -1,332 -405 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状90°エルボソケット45°エルボ90°エルボクロスティー
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング