17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び1

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

HBゴールド(HBG)消火配管用外面透明被覆20K継手 チー

通常単価(税別)
26,93081,993
税込単価
29,62390,192
通常出荷日:4日目

消火配管の埋設用継手。【特長】・ゴムリングの装着が容易に確認可能。・余ねじ管理による正しい施工が可能。...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特長

消火配管用外面被覆10K・20K継手
PCVF / VFゴールド(10Kタイプ)、PCHB / HBゴールド(20Kタイプ)は、埋設用の消火配管に使用する外面樹脂被覆継手。(VFゴールド,HBゴールドは、外面樹脂被覆が透明)
適応管種は、「消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(SGP-VS,STPG-VS)」。
リサイクルが可能
外面樹脂は、環境リサイクルが容易な脱塩ビ仕様。内部の白継手は、鉛・カドミウムを含有していない。
防食性能が優れている
受口スリーブが長く作られており、管の被覆部と完全にラップ。管と継手の隙間は専用ゴムリングまたはコーキングテープでシールすることにより、水の浸入を防いで電気的に絶縁。
耐食・耐候性に優れている
塩分を含んだ土壌、局部電池が起こりやすい土壌やコンクリート、迷走電流の多い場所などに埋設しても腐食の心配がない。
外面透明樹脂被覆のメリット
  • 1.スリーブ内へのゴムリング装着忘れ等を容易に確認する事が可能。
  • 2.透明ゴムリングの併用で、余ネジ管理による正しい施工が可能。
  • 3.外面被覆を破損させることなく、確実なレンチがけが可能。
HBゴールド(HBG)消火配管用外面透明被覆20K継手 径違いソケットの外観

1.余ねじ管理ができる
透明シールリングの併用で、余ねじ管理による正しい施工が可能。従来の外面不透明樹脂被覆継手は、ねじこんだ後、管に残っているねじ山を数えることができないため、いわゆる余ねじ管理による正しい施工確認は不可能だった。
2.正しいレンチ掛けができる
従来の外面不透明樹脂被覆継手は、レンチをかけられる範囲としての継手本体部部とレンチをかけてはいけないスリーブ部分の範囲が確認できなかった。このため、スリーブにレンチをかけて、外面被膜を破損する恐れがあった。
3.漏水・浸水がわかる
従来の外面不透明樹脂被覆継手は、施工後に配管内部からの漏水や配管外部からの浸水を確認することができなかった。このため、漏水や浸水の発見が困難だった。

ねじ込み式外面防食継手

HBゴールド(HBG)消火配管用外面透明被覆20K継手 径違いソケットの特長

白継手の外面を厚いポリアミド系樹脂等で被覆することにより、優れた防食性能を持つ消火配管用ねじ
込み式外面防食継手。

品種・サイズ

呼び品種
エルボ
径違いエルボ
チー
径違いチー
ソケット
径違いソケット
45°エルボ
L,RLT,RTS,RS45°L
2 1/2
3
4
5
2 1/2×1
3×2 1/2
3×1
4 ×2 1/2
4×1

送水圧力が1MPaを超える連結送水管用埋設配管継手。
STPG370(Sch40)の消火用外面被覆鋼管(STPG - VS)と組み合わせて使用。

流体の状態と最高使用圧力との関係

流体温度 ℃ 最高使用圧力 Mpa
呼び2 1/2~3呼び4~5
-29~406.93.4

PCHB・HBゴールド
注意 : 消火配管に使用する場合の最高使用圧力は、2.0MPa

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
2 1/2B(65A)
1個
4B(100A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,930
( 29,623 )
4日目
81,993
( 90,192 )
4日目

詳細情報

基本情報

消火配管の埋設用継手。
【特長】
・ゴムリングの装着が容易に確認可能。
・余ねじ管理による正しい施工が可能。
・国土交通省機械設備工事管理指針に掲載。
・日本製。
【用途】
・STPG VS管配管の枝取り出しに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HBゴールド(HBG)消火配管用外面透明被覆20K継手 チーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q適合管種は何ですか?
A
STPG-VS管(消火用外面被覆鋼管)になります。
Q専用ゴムリングは別売りですか?
A
専用ゴムリングは継手にサイズ分が同梱されております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HBゴールド(HBG)消火配管用外面透明被覆20K継手 チー
HBゴールド(HBG)消火配管用外面透明被覆20K継手 エルボ
HBゴールド(HBG)消火配管用外面透明被覆20K継手 ソケット
HBゴールド(HBG)消火配管用外面透明被覆20K継手 径違いソケット
プレシール HBゴールド 埋設タイプ(消火配管用外面透明被覆) エルボ
VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 径違いチー
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格26,930-15,210 -13,676 -16,250 -16,900 -1,886 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径
接続形状チー90°エルボソケットソケット90°エルボチー
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング