メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

圧力配管用外面被覆20K継手 径違いエルボ

通常単価(税別)
53,002
税込単価
58,302
通常出荷日:4日目

圧力配管の埋設用継手。【特長】・外面樹脂には塩化ビニルを使用しておらず、分別することなく鉄と一緒にリサ...

詳細を確認

型番:

PCHB-RL-100X65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCHB-RL-100X65の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ異径
接続形状
[エルボ] 90°エルボ
ねじの種類1
Rc
ねじの呼び1
4B(100A)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
2 1/2B(65A)
材質
鋳鉄
表面処理
樹脂コーティング
最高使用圧力区分
2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa)
13.8
使用流体
水 / 空気 / ガス / 油
内面樹脂ライニング
なし

商品情報

防食・耐食性能に優れた圧力配管用外面被覆20K継手

PCHBタイプ

PCHBタイプ

商品概要

呼び品種
エルボ
径違いエルボ
L, RL
2 1/2
3
4
5
2 1/2×1 
3×2 1/2 
3×1 
4×2 1/2
4×1 

送水圧力が1MPaを超える連結送水管用埋設配管継手。

流体の状態と最高使用圧力との関係

流体温度 ℃最高使用圧力 MPa
呼び2 1/2~3呼び4~5
-29~406.93.4

消火配管に使用する場合の最高使用圧力は、2.0MPa。

型番リスト

表示件数
型番
PCHB-RL-100X65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,002
( 58,302 )
4日目

詳細情報

基本情報

圧力配管の埋設用継手。
【特長】
・外面樹脂には塩化ビニルを使用しておらず、分別することなく鉄と一緒にリサイクル可能。
・日本消防設備安全センター認定品。
【用途】
・STPG VS管配管の曲がり部サイズ変更に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力配管用外面被覆20K継手 径違いエルボの型番PCHB-RL-100X65のページです。 型番PCHB-RL-100X65に関する仕様情報を記載しております。
圧力配管用外面被覆20K継手 径違いエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q適合管種は何ですか。
A
STPG-VS管(消火用外面被覆鋼管)になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧力配管用外面被覆20K継手 径違いエルボ
FK継手 20K 径違いソケット
20K・20KZD管継手 径違いエルボ HBRL
FK継手 20K 径違いチーズ
FK継手 20K チーズ
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いめすおすエルボ(径違いストリートエルボ)
メーカーシーケー金属リケンリケンリケンリケンシーケー金属
通常価格53,00220,41123,375 -72,107 -63,9601,058
通常出荷日4日目7日目3日目〜7日目7日目在庫品1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径
接続形状90°エルボソケットエルボチーズチーズストリートエルボ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
ねじの呼び14B(100A)4B(100A)4B(100A)4B(100A)4B(100A)3/4B(20A)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング