17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

圧力配管用外面被覆20K継手 ソケット

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

防食性能と耐食性能に優れたねじ込み継手・ねじ込み式フランジ

脱塩ビ、鉛レス、カドミレス

脱塩ビ、鉛レス、カドミレス

品種・サイズ

呼び品種
エルボ
径違いエルボ
チー
径遅いチー
ソケット
径違いソケット
45°エルボ
L,RLT,RTS,RS45°L
2 1/2 
3 
4
5  
2 1/2×1   
3×2 1/2  
3×1   
4×2 1/2 
4×1   
  • 送水圧力が1MPaを超える連結送水管用埋設配管継手。
  • STPG370(Sch40)の消火用外面被覆鋼管(STPG-VS)と組み合わせて使用すること。

液体の状態と最高使用圧力との関係

流体温度℃最高使用圧力MPa
呼び2 1/2~3呼び4~5
-29~406.93.4

注)消化配管に使用する場合の最高圧力は2.0MPa。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
5B(125A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,676
( 15,044 )
4日目
18,635
( 20,499 )
4日目
25,215
( 27,737 )
4日目
74,097
( 81,507 )
4日目

詳細情報

基本情報

圧力配管の埋設用継手。
【特長】
・受口スリーブが長く作られており、管の被覆部と完全にラップします。管と継手の隙間は専用ゴムリングまたはコーキングテープでシールすることにより、水の浸入を防いで電気的に絶縁されます。
・塩分を含んだ土壌、局部電池が起こりやすい土壌やコンクリート、迷走電流の多い場所などに埋設しても腐食の心配がありません。
・継手本体、管との接続部にコーキングテープを巻く必要がなく、配管施工がスピードアップします。
・樹脂には塩化ビニルを使用していないので、そのまま分別することなく鉄と一緒にリサイクルできます。
・日本消防設備安全センター認定品。
【用途】
・埋設圧力配管の延長に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力配管用外面被覆20K継手 ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q適合管主は何ですか?
A
STPG-VS管(消火用外面被覆鋼管)になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧力配管用外面被覆20K継手 ソケット
圧力配管用外面被覆20K継手 エルボ
圧力配管用外面被覆20K継手 径違いソケット
圧力配管用外面被覆20K継手 チー
圧力配管用外面被覆20K継手 45°エルボ
圧力配管用外面被覆20K継手 径違いエルボ
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格13,676-15,210 -14,625 -26,930 -26,494 -53,002
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径
接続形状ソケット90°エルボソケットチー45°エルボ90°エルボ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング