17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

CK20Kねじ込み継手 径違いソケット

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

日本消防設備安全センター認定品の継手

CK20Kねじ込み継手

CK20Kねじ込み継手

【規格】

  • 日本金属継手協会規格JPF MP 004
  • 米国規格 ANSI B 16.3に準拠

【材質】
黒心可鍬鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB27-05)
【ねじ】
管用テーパねじ(JIS B 0203)
【表面処理】
溶融亜鉛めっき

最高使用圧力

流体の温度
℃ 
最高使用圧力Mpa
呼び1/2~1呼び1 1/4~2呼び2 1/2~3呼び4~5
-29~6613.810.36.93.4
10012.09.16.23.2
12510.68.15.63.1
1509.37.25.12.9
1758.06.34.52.8
2006.75.34.02.6
2255.34.43.42.5
2504.03.52.92.3
2752.72.52.32.1
2882.12.12.12.1

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
2B(50A)
1 1/2B(40A)
1個
2 1/2B(65A)
2B(50A)
1個
3B(80A)
2 1/2B(65A)
1個
4B(100A)
2B(50A)
1個
4B(100A)
2 1/2B(65A)
1個
5B(125A)
4B(100A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,340
( 3,674 )
4日目
5,625
( 6,188 )
4日目
7,358
( 8,094 )
4日目
11,591
( 12,750 )
4日目
11,591
( 12,750 )
4日目
40,986
( 45,085 )
4日目

詳細情報

基本情報

消火圧力配管用のねじ込み継手。
【特長】
・日本消防設備安全センター認定品。
【用途】
・STPG管配管のサイズ変換に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CK20Kねじ込み継手 径違いソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q適合管種は何ですか。
A
STPG Sch40になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CK20Kねじ込み継手 径違いソケット
20Kねじ込み継手 径違いチー
FK継手 20K 径違いソケット
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット
20K・20KZD管継手 径違いソケット HBRS
FK継手 20K 径違いチーズ
メーカーシーケー金属シーケー金属リケンシーケー金属リケンリケン
通常価格3,340-11,561 -20,411459 -2,882 -72,107 -
通常出荷日4日目4日目7日目在庫品1日目〜3日目〜7日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状ソケットチーソケットソケットソケットチーズ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcRcRcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング