17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

透明PCコア継手(TPCZ)器具接続用 異種金属接触防止形継手 メスアダプターソケット

通常単価(税別)
3,26410,782
税込単価
3,59011,860
通常出荷日:4日目

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管用の埋設用ねじ込み継手。【特長...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特長

透明継手シリーズ
CK 透明PCコア継手 / HBゴールド / VFゴールドは、埋設用の給水配管や消火配管に使用する外面樹脂被覆継手。外面樹脂被覆を透明にしたことで、確実な施工監理を可能にした画期的な継手。もちろん、環境リサイクルにも配慮された脱塩ビ仕様。
施工品質が向上
スリーブ内へのゴムリング装着忘れ等を容易に確認することができ、透明ゴムリングを併用することで、余ネジ管理による正しい施工が可能。また、内部の継手本体の位置が確認できるため、外面被覆を破損させることなく確実なレンチがけが可能。
塩化ビニルを一切使用していない
塩化ビニルは、燃焼が不完全な場合、ダイオキシンが発生する可能性があるため、一切使用していない。外面樹脂には、アクリル系樹脂又はポリエステル系樹脂を採用しているので、そのまま分別することなく鉄といっしょにリサイクルできる。
優れたコストパフォーマンス
価格は従来品(不透明品)と同様の設定。しかも、専用ゴムリングが無償で同梱。
埋設配管での防食性、耐食性、対候性に優れている
受口スリーブが長く作られており、管の被覆部と完全にラップ。管と継手の隙間は専用ゴムリングまたはコーキングテープでシールされ、水の浸入を防いで電気的に絶縁されることで、優れた防食性能を発揮。
また、塩分を含んだ土壌、局部電池が起こりやすい土壌やコンクリート、迷走電流の多い場所などに埋設しても腐食の心配がない。

施工品質の向上

ゴムリングの装着が容易に確認できる
従来の外面不透明樹脂被覆継手は、施工後にゴムリングの装着の有無、装着の状況等が確認できなかった。このため、スリーブ内へのゴムリングの装置忘れ等をチェックすることが困難だった。

透明シールリングの外観

透明シールリングの併用で、余ねじ管理による正しい施工ができる
従来の外面不透明樹脂被覆継手は、ねじ込んだ後、管に残っているねじ山を数えることができないため、いわゆる余ねじ管理による正しい施工確認は不可能だった。

レンチ作業の外観

レンチを確実に継手本体部分にかけることができる
従来の外面不透明樹脂被覆継手は、レンチをかけられる範囲としての継手本体部分とレンチをかけてはいけないスリーブ部分の範囲が確認できなかった。このため、スリーブにレンチをかけて、外面被覆を破損する恐れがあった。

環境への配慮

外面樹脂にアクリル系樹脂またはポリエステル系樹脂、管端コアにはポリエチレンを採用しているため、電炉焼却した場合でも塩素ガスやダイオキシンの発生しない環境に優しい製品。厚生労働省の鉛の水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合。

外面樹脂にアクリル系樹脂またはポリエステル系樹脂、管端コアにはポリエチレンを採用しているため、電炉焼却した場合でも塩素ガスやダイオキシンの発生しない環境に優しい製品。厚生労働省の鉛の水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合。

透明PCコア継手(TPCZ)器具接続用 異種金属接触防止形継手 メスアダプターの仕様

透明PCコア継手(TPCZ)器具接続用 異種金属接触防止形継手 メスアダプターの外観

透明PCコア継手(TPCZ)器具接続用 異種金属接触防止形継手 メスアダプターの外観

透明PCコア継手(TPCZ)器具接続用 異種金属接触防止形継手 メスアダプターの詳細図

透明PCコア継手(TPCZ)器具接続用 異種金属接触防止形継手 メスアダプターの詳細図

サイズ表

サイズ
(B)
品種
メスアダプター
ソケット
TPCZFS
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
3/4×1/2

型番リスト

表示件数

接続種類

ねじの呼び1

ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
ねじ⇔ねじ同径・同種
1/2B(15A)
-
-
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
3/4B(20A)
-
-
1個
ねじ⇔ねじ異径
3/4B(20A)
Rc
1/2B(15A)
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
1B(25A)
-
-
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
1 1/4B(32A)
-
-
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
1 1/2B(40A)
-
-
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
2B(50A)
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,264
( 3,590 )
4日目
3,627
( 3,990 )
4日目
4,642
( 5,106 )
4日目
5,398
( 5,938 )
4日目
6,826
( 7,509 )
4日目
9,217
( 10,139 )
4日目
10,782
( 11,860 )
4日目

詳細情報

基本情報

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管用の埋設用ねじ込み継手。
【特長】
・ゴムリングの装着が容易に確認可能。
・余ねじ管理による正しい施工が可能。
・国土交通省機械設備工事管理指針に掲載。
・日本製。
・GOOD DESIGN賞受賞商品。
【用途】
・埋設ライニング配管の器具接続部に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明PCコア継手(TPCZ)器具接続用 異種金属接触防止形継手 メスアダプターソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qコア継手を外した場合、再施工は可能ですか?
A
再施工は出来ません。
Q専用ゴムリングは別売りですか?
A
専用ゴムリングは継手にサイズ分が同梱されております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明PCコア継手(TPCZ)器具接続用 異種金属接触防止形継手 メスアダプターソケット
PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 メスアダプターソケット
透明PCコア継手(TPCZ)器具接続用 異種金属接触防止形継手 オスアダプターエルボ
透明PCコア継手(TPCZ)器具接続用 異種金属接触防止形継手 オスアダプターソケット
透明PCコア継手(TPCZ)器具接続用 異種金属接触防止形継手 水栓ソケット
コア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 メスアダプターソケット
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格3,264-3,264 -3,422 -3,564 -3,759 -2,888 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続形状ソケット(メスアダプター)ソケット(メスアダプター)90°エルボ(オスアダプター)ソケット(オスアダプター)ソケットソケット(メスアダプター)
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
表面処理樹脂コーティング樹脂コーティング樹脂コーティング樹脂コーティング樹脂コーティング塗装

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング