17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

透明PCコア継手(TPCZ)器具接続用 異種金属接触防止形継手 水栓ソケット

通常単価(税別)
3,7594,642
税込単価
4,1355,106
通常出荷日:4日目

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管用の埋設用ねじ込み継手。【特長...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外面樹脂被覆を透明にしたことで、確実な施工監理が可能

埋設用の給水配管や消火配管に使用して頂く外面樹脂被覆継手。外面樹脂被覆を透明にしたことで、確実な施工監理を可能にした画期的な継手。もちろん、環境リサイクルにも配慮された脱塩ビ仕様。

透明PCコア継手

透明PCコア継手

施工品質の向上
スリーブ内へのゴムリング装着忘れ等を容易に確認する事ができ、透明ゴムリングを併用することで、余ネジ管理による正しい施工が可能。また、内部の継手本体の位置が確認できるため、外面被覆を破損させることなく確実なレンチがけが可能。

塩化ビニル不使用
塩化ビニルは、燃焼が不完全な場合、ダイオキシンが発生する可能性があるため、一切不使用。外面樹脂には、アクリル系樹脂又はポリエステル系樹脂を採用しているので、そのまま分別することなく鉄といっしょにリサイクル可能。

優れたコストパフォーマンス
価格は従来品(不透明品)と同様の設定。しかも、専用ゴムリングが無償で同梱。

優れた埋設配管での防食性、耐食性、対候性
受口スリーブが長く作られており、管の被覆部と完全にラップ。管と継手の隙間は専用ゴムリングまたはコーキングテープでシールされ、水の浸入を防いで電気的に絶縁されることで、優れた防食性能を発揮。
また、塩分を含んだ土壌、局部電池が起こりやすい土壌やコンクリート、迷走電流の多い場所などに埋設しても腐食の心配がない。

商品詳細

透明PCコア継手(TPCZ)水栓類外形図

透明PCコア継手(TPCZ)水栓類外形図

使用上の注意

  • 青銅製ねじ部には器具・水栓を接続し、ライニング銅管には接続しないこと。
  • 異種金属接触防止形コア継手は、継手とインナーの組み合わせ品であり、接合部分のユルミ防止のためねじ込み作業側の継手端部にパイプレンチなどを掛けること。

型番リスト

表示件数

接続種類

ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
ねじ⇔ねじ同径・同種
-
-
1個
ねじ⇔ねじ異径
Rc
1/2B(15A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,759
( 4,135 )
4日目
4,642
( 5,106 )
4日目

詳細情報

基本情報

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管用の埋設用ねじ込み継手。
【特長】
・ゴムリングの装着が容易に確認可能。
・余ねじ管理による正しい施工が可能。
・国土交通省機械設備工事管理指針に掲載。
・日本製。
・GOOD DESIGN賞受賞商品。
【用途】
・埋設ライニング配管の器具接続部に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明PCコア継手(TPCZ)器具接続用 異種金属接触防止形継手 水栓ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qコア継手を外した場合再施工は可能ですか?
A
再施工は出来ません。
Q専用ゴムリングは別売りですか?
A
専用ゴムリングは継手にサイズ分が同梱されております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明PCコア継手(TPCZ)器具接続用 異種金属接触防止形継手 水栓ソケット
PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 水栓ソケット
PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 水栓エルボ
PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 水栓チー
コア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 座付水栓エルボ
プレシールコア 透明PCコア継手 絶縁タイプ器具接続用 水栓類TPCZ ソケット
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格3,759-3,759 -3,339 -6,1782,7813,759 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続形状ソケットソケット90°エルボチー90°エルボソケット
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
ねじの呼び13/4B(20A)3/4B(20A)3/4B(20A)1B(25A)3/4B(20A)3/4B(20A)
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング