17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 メスアダプターソケット

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特長

コア内蔵型管端防食継手

CK コア継手は、給水配管に使用するコア内蔵型の継手。めねじ部にコアを組み込む事により、赤水の発生を防止。適応管種は、「水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)」と「水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)」。
また、CK PCコア継手は、埋設用の給水配管に使用するコア内蔵型の外面樹脂被覆継手。適応管種は、「水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD)」と「水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PD)」。

塩化ビニルを一切使用していない

塩化ビニルは、燃焼が不完全な場合ダイオキシンを発生する可能性があるため、一切使用していない。使用している樹脂は、ポリエチレンなので、そのまま分別することなく鉄といっしょにリサイクル可能。

業界一の品揃え

異種金属接触防止型コア継手や青銅製コア継手など豊富な品種とサイズを取り揃えており、多様なニーズに対応可能。

転造ネジにも対応

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管に転造ねじを加工することで、環境にやさしく耐震性に優れた理想的な配管を実現。

CK PCコア継手は、埋設配管における防食性、耐食性、対候性に優れている

受口スリーブが長く作られており、管の被覆部と完全にラップ。管と継手の隙間は専用ゴムリングまたはコーキングテープでシールされ、水の浸入を防いで電気的に絶縁されることで、優れた防食性能を発揮。
また、塩分を含んだ土壌、局部電池が起こりやすい土壌やコンクリート、迷走電流の多い場所などに埋設しても腐食の心配なし。

PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 メスアダプターソケットの外観

PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 メスアダプターソケットの外観

PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 メスアダプターソケットの詳細図

PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 メスアダプターソケットの詳細図

サイズ表

品種メスアダプター
略号 エルボチーソケット
ZFLZFTZFS
サイズ (B) 1/2
3/4
1 
1 1/4  
1 1/2  
2  
品種径違い
エルボ
径違い
チー
径違い
ソケット
略号ZFRLZFRTZFRS
サイズ(B)3/4×1/2

型番リスト

表示件数

接続種類

ねじの呼び1

ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
ねじ⇔ねじ同径・同種
1/2B(15A)
-
-
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
3/4B(20A)
-
-
1個
ねじ⇔ねじ異径
3/4B(20A)
Rc
1/2B(15A)
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
1B(25A)
-
-
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
1 1/4B(32A)
-
-
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
1 1/2B(40A)
-
-
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
2B(50A)
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,264
( 3,590 )
4日目
3,627
( 3,990 )
4日目
4,642
( 5,106 )
4日目
5,398
( 5,938 )
4日目
6,826
( 7,509 )
4日目
9,217
( 10,139 )
4日目
10,782
( 11,860 )
4日目

詳細情報

基本情報

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管用の埋設用ねじ込み継手。
【特長】
・コア継手に塩ビは一切使用しておらず。リサイクルが容易。
・リップとOリングの二重構造採用で防食性能が優れている。
・転造ねじにも対応。
・日本製。
・鉛レス青銅を使用。
【用途】
・埋設ライニング配管の器具接続部に。

商品担当おすすめ

  • ライニング鋼管接続用 コア継手 エルボ 画像

    シーケー金属

    ライニング鋼管接続用 コア継手 エルボ

    脱塩ビ コア内蔵形管端防食継手です。豊富な品種とサイズの充実した従来品に加え、異種金属接触防止型コア継手や青銅製コア継手などを取り揃えており、多様なニーズに対応出来ます。

  • プレシールe白継手 エルボ 画像

    シーケー金属

    プレシールe白継手 エルボ

    あなたはまだシール材を塗りますか?<br>すべての継手にフッ素系シール材を塗布しており、シール材を塗る手間が省けます。<br>また施工品質を常に一定に保つことが出来ます。

  • ライニング鋼管接続用 PCコア継手 エルボ 画像

    シーケー金属

    ライニング鋼管接続用 PCコア継手 エルボ

    PCコア継手のエルボになります。サイズラインナップは15A~125Aまで取り揃えております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 メスアダプターソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qコア継手を外した場合、再施工は可能ですか?
A
再施工は出来ません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 メスアダプターソケット
コア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 メスアダプターソケット
透明PCコア継手(TPCZ)器具接続用 異種金属接触防止形継手 メスアダプターソケット
PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 オスアダプターエルボ
PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 オスアダプターソケット
PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 水栓エルボ
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格3,264-2,888 -3,264 -3,651 -3,564 -3,339 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続形状ソケット(メスアダプター)ソケット(メスアダプター)ソケット(メスアダプター)90°エルボ(オスアダプター)ソケット(オスアダプター)90°エルボ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
表面処理樹脂コーティング塗装樹脂コーティング樹脂コーティング樹脂コーティング樹脂コーティング

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング