17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 水栓ソケット

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特長

コア内蔵型管端防食継手
CK コア継手は、給水配管に使用するコア内蔵型の継手。めねじ部にコアを組み込む事により、赤水の発生を防止。適応管種は、「水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)」と「水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)」。
また、CK PCコア継手は、埋設用の給水配管に使用するコア内蔵型の外面樹脂被覆継手。適応管種は、「水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD)」と「水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PD)」。
塩化ビニルを一切使用していない
塩化ビニルは、燃焼が不完全な場合ダイオキシンを発生する可能性があるため、一切使用していない。使用している樹脂は、ポリエチレンなので、そのまま分別することなく鉄といっしょにリサイクル可能。
業界一の品揃え
異種金属接触防止型コア継手や青銅製コア継手など豊富な品種とサイズを取り揃えており、多様なニーズに対応可能。
転造ネジにも対応
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管に転造ねじを加工することで、環境にやさしく耐震性に優れた理想的な配管を実現。
CK PCコア継手は、埋設配管における防食性、耐食性、対候性に優れている
受口スリーブが長く作られており、管の被覆部と完全にラップ。管と継手の隙間は専用ゴムリングまたはコーキングテープでシールされ、水の浸入を防いで電気的に絶縁されることで、優れた防食性能を発揮。
また、塩分を含んだ土壌、局部電池が起こりやすい土壌やコンクリート、迷走電流の多い場所などに埋設しても腐食の心配なし。

PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 水栓エルボの外観

PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 水栓エルボの外観

PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 水栓エルボ詳細図

PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 水栓エルボ詳細図

サイズ表

品種水栓
ソケット
略号ZS
呼び(B)1/2
3/4
1
3/4×1/2
1×3/4
1×1/2 

型番リスト

表示件数

接続種類

ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
ねじ⇔ねじ同径・同種
-
-
1個
ねじ⇔ねじ異径
Rc
1/2B(15A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,759
( 4,135 )
4日目
4,642
( 5,106 )
4日目

詳細情報

基本情報

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管用の埋設用ねじ込み継手。
コア継手の外面を厚いポリアミド系樹脂等で被覆することにより、優れた防食性能を持つ内外面ライニング鋼管用の管端防食継手です。
【特長】
・防食性能が優れています。
・受口スリーブが長く作られており、管の被覆部と完全にラップします。
・管と継手の隙間は専用ゴムリングまたはコーキングテープでシールされ、水の侵入を防いで電気的に絶縁されます。
・耐食・耐候性が優れています。
・塩分を含んだ土壌、局部電池が起こりやすい土壌やコンクリート、迷走電流の多い場所などに埋設しても腐食の心配がありません。
・配管施工の効率アップ。
・ゴムリングを使用することで、継手本体、管との接続部に防食テープを巻く必要がなく、配管施工がスピードアップします。
【用途】
・埋設ライニング配管の器具接続部に。

商品担当おすすめ

  • ライニング鋼管接続用 コア継手 エルボ 画像

    シーケー金属

    ライニング鋼管接続用 コア継手 エルボ

    脱塩ビ コア内蔵形管端防食継手です。豊富な品種とサイズの充実した従来品に加え、異種金属接触防止型コア継手や青銅製コア継手などを取り揃えており、多様なニーズに対応出来ます。

  • プレシールe白継手 エルボ 画像

    シーケー金属

    プレシールe白継手 エルボ

    あなたはまだシール材を塗りますか?<br>すべての継手にフッ素系シール材を塗布しており、シール材を塗る手間が省けます。<br>また施工品質を常に一定に保つことが出来ます。

  • ライニング鋼管接続用 PCコア継手 エルボ 画像

    シーケー金属

    ライニング鋼管接続用 PCコア継手 エルボ

    PCコア継手のエルボになります。サイズラインナップは15A~125Aまで取り揃えております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 水栓ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qコア継手を外した場合、再施工は可能ですか?
A
再施工は出来ません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 水栓ソケット
PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 水栓エルボ
PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 水栓チー
透明PCコア継手(TPCZ)器具接続用 異種金属接触防止形継手 水栓ソケット
コア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 座付水栓エルボ
コア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 背座付水栓エルボ
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格3,759-3,339 -6,1783,759 -2,7812,781
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続形状ソケット90°エルボチーソケット90°エルボ90°エルボ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
ねじの呼び13/4B(20A)3/4B(20A)1B(25A)3/4B(20A)3/4B(20A)3/4B(20A)
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング