17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ライニング鋼管接続用 PCコア継手 ソケット

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

防食性能に優れたコア継手

PCコア継手

PCコア継手

  • コア継手の外面を厚いポリアミド系樹脂等で被覆することで優れた防食性能に。
  • 防食性能が優れている。
  • 耐食・対候性が優れている。
  • 配管施工の効率アップ。

外形図

PCコア継手外形図

PCコア継手外形図

径違いソケット商品概要

ソケット外形図

ソケット外形図

呼び
(B)
LD
1/27538
3/48044
19552
1 1/410062
1 1/210369
211082
2 1/2122100
3129115
4141143
5155174
  • ※ Dはレンチ掛け部の径

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
5B(125A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945
( 1,040 )
4日目
1,015
( 1,117 )
4日目
1,555
( 1,711 )
4日目
2,025
( 2,228 )
4日目
2,360
( 2,596 )
4日目
2,851
( 3,136 )
4日目
6,963
( 7,659 )
4日目
8,623
( 9,485 )
4日目
14,202
( 15,622 )
4日目
24,737
( 27,211 )
4日目

詳細情報

基本情報

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管用の埋設用ねじ込み継手。
【特長】
・コア継手に塩ビは一切不使用なのでリサイクルが容易。
・リップとOリングの二重構造採用で優れた防食性能。
・転造ねじにも対応。
・日本製。
【用途】
・埋設ライニング配管の延長に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライニング鋼管接続用 PCコア継手 ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qコア継手を外した場合再施工は可能ですか?
A
再施工は出来ません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライニング鋼管接続用 PCコア継手 ソケット
ライニング鋼管接続用 PCコア継手 エルボ
ライニング鋼管接続用 PCコア継手 径違いソケット
ライニング鋼管接続用 コア継手 ソケット
ライニング鋼管接続用 PCコア継手 チー
ライニング鋼管接続用 PCコア継手 45°エルボ
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格945-804 -1,484 -585 -1,246 -1,272 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ソケット90°エルボソケットソケットチー45°エルボ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング