17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ライニング鋼管接続用 PCコア継手 45°エルボ

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

防食性能に優れたコア継手

PCコア継手

PCコア継手

  • コア継手の外面を厚いポリアミド系樹脂等で被覆することで優れた防食性能に。
  • 防食性能が優れている。
  • 耐食・対候性が優れている。
  • 配管施工の効率アップ。

商品概要

PCコア継手外形図

PCコア継手外形図

図面・参考寸法

45°エルボ 外形図

45°エルボ 外形図

呼び
(B)
A45°D
1/24138
3/44544
15352
1 1/45858
1 1/26165
26778
2 1/275100
381115
493143
  • ※ φDはレンチ掛け分の径。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,272
( 1,399 )
4日目
1,363
( 1,499 )
4日目
1,765
( 1,942 )
4日目
3,256
( 3,582 )
4日目
3,619
( 3,981 )
4日目
4,343
( 4,777 )
4日目
10,733
( 11,806 )
4日目
17,810
( 19,591 )
4日目
20,138
( 22,152 )
4日目

詳細情報

基本情報

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管用の埋設用ねじ込み継手。
【特長】
・コア継手に塩ビは一切使用していないのでリサイクルが容易。
・リップとOリングの二重構造採用で優れた防食性能。
・転造ねじにも対応。
・日本製。
・鉛レス青銅を使用。
【用途】
・埋設ライニング配管の45°曲がり部に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライニング鋼管接続用 PCコア継手 45°エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qコア継手を外した場合再施工は可能ですか?
A
再施工は出来ません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライニング鋼管接続用 PCコア継手 45°エルボ
ライニング鋼管接続用 PCコア継手 エルボ
ライニング鋼管接続用 コア継手 45°エルボ
ライニング鋼管接続用 PCコア継手 ソケット
ライニング鋼管接続用 PCコア継手 径違いエルボ
透明PCコア継手(TPC)ライニング鋼管接続用 45°エルボ
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格1,272-804 -777 -945 -1,246 -1,272 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状45°エルボ90°エルボ45°エルボソケット90°エルボ45°エルボ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング