17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 5K合フランジ

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

効率アップ、手直しゼロでコストダウン!

こんなお悩みございませんか?

お悩み1
配管継手をもっと楽に施工したい
お悩み2
手直しせずに継手を使いたい
プレシールコア継手でお悩み解決!
解決1:
プレシールコア継手なら施工時間も短縮でき、効率アップ!
解決2:
施工時にシール材を使わないため、手直しゼロを実現!

プレシールコア継手で楽々施工!

■施工時間を短縮したい!

プレシール継手シリーズは、ねじ接合に最適な厚さでフッ素系シール材を塗布しており、施工時に面倒なシール材の塗布作業が不要です。
そのため、施工時間を20%程度短縮することができます。

<一般継手の施工>

プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 5K合フランジ:関連画像
プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 5K合フランジ:関連画像
プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 5K合フランジ:関連画像
プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 5K合フランジ:関連画像

<プレシール継手の施工>

プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 5K合フランジ:関連画像
プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 5K合フランジ:関連画像
プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 5K合フランジ:関連画像
プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 5K合フランジ:関連画像

■施工時間の比較

施工時間短縮で短工期の改修工事にも最適!!
時間を約24%削減!!

  20A 25A 40A 50A
一般継手+シール材(秒) 60 74 84 90
プレシールコア継手(秒) 42 56 68 70
施工時間の差(秒) -18 -18 -16 -20
短縮時間率 -30% -25% -19% 22%

大口径のねじ込みのトルクを軽減!

大口径のねじ込みは非常にトルクが高く、とても重労働です。当社のプレシール継手は ねじ接合に最適な厚さで 塗布されたシール材により、トルクの軽減を実現いたしました!!

プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 5K合フランジ:関連画像

シール材の管内流出とはもうおさらば!

プレシールコア継手は施工時にシール材を使用しないため、通水時にシール材が流出する恐れがありません。

プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 5K合フランジ:関連画像

・竣工前の手直しが大変…

・衛生面で心配…

・水道水から臭いが…

施工品質が常に一定!

シールテープを巻く、シール材を塗る作業は施工者によって確実にバラつきがあります。
熟練の方と経験が少ない方とではバラつきは大きくなります。
プレシールコア継手なら、シール材がねじ接合に最適な厚さで塗布されているため、この継手を使用することによって施工品質を常に一定に保つことができます。

プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 5K合フランジ:関連画像

関連商品

プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 5K合フランジ:関連画像

プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) ソケット

CK金属の消火配管用のプレシール 20K継手です。

プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 5K合フランジ:関連画像

CK プレシールSUS継手10K フランジ

CK金属の新製品、シール材付きのステンレスねじ継手です。食品関係、医療関係、精密部品、あらゆる分野で使用されているステンレス継手の決定版です。

プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 5K合フランジ:関連画像

プレシールe白継手 エルボ

CK金属のシール材付きのプレシールe白継手です。均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
5B(125A)
1個
6B(150A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,160
( 2,376 )
4日目
2,712
( 2,983 )
4日目
3,310
( 3,641 )
4日目
3,506
( 3,857 )
4日目
4,051
( 4,456 )
4日目
6,008
( 6,609 )
4日目
7,406
( 8,147 )
4日目
9,346
( 10,281 )
4日目
15,496
( 17,046 )
4日目
17,405
( 19,146 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・プレシールコア継手で楽々施工!・大口径のねじ込みのトルクを軽減!・シール材の管内流出とはもうおさらば!・施工品質が常に一定!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 5K合フランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 5K合フランジ
プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 10K合フランジ
ライニング鋼管接続用 コア継手 5K合フランジ
プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 エルボ
プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 ソケット
プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 ユニオン
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格2,160-2,463 -2,037 -464 -549 -1,484 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類フランジフランジフランジねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状フランジフランジフランジ90°エルボソケットユニオン
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング