17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

プレシール HBゴールド 埋設タイプ(消火配管用外面透明被覆) エルボ

通常単価(税別)
16,900104,354
税込単価
18,590114,789
通常出荷日:4日目

消火圧力配管のシール付き埋設用透明継手。【特長】・シール材を塗る手間を省略。・ねじ込みトルクが軽い。・...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外面樹脂被覆を透明にしたことで、確実な施工監理が可能

埋設用の給水配管や消火配管に使用して頂く外面樹脂被覆継手。外面樹脂被覆を透明にしたことで、確実な施工監理を可能にした画期的な継手。もちろん、環境リサイクルにも配慮された脱塩ビ仕様。

HBゴールド

HBゴールド

施工品質の向上
スリーブ内へのゴムリング装着忘れ等を容易に確認する事ができ、透明ゴムリングを併用することで、余ネジ管理による正しい施工が可能。また、内部の継手本体の位置が確認できるため、外面被覆を破損させることなく確実なレンチがけが可能。
塩化ビニル不使用
塩化ビニルは、燃焼が不完全な場合、ダイオキシンが発生する可能性があるため、一切不使用。外面樹脂には、アクリル系樹脂又はポリエステル系樹脂を採用しているので、そのまま分別することなく鉄といっしょにリサイクル可能。
優れたコストパフォーマンス
価格は従来品(不透明品)と同様の設定。しかも、専用ゴムリングが無償で同梱。
優れた埋設配管での防食性、耐食性、対候性
受口スリーブが長く作られており、管の被覆部と完全にラップ。管と継手の隙間は専用ゴムリングまたはコーキングテープでシールされ、水の浸入を防いで電気的に絶縁されることで、優れた防食性能を発揮。
また、塩分を含んだ土壌、局部電池が起こりやすい土壌やコンクリート、迷走電流の多い場所などに埋設しても腐食の心配がない。

開発秘話

 

水密性、気密性が求められる配管の施工において、ねじのシール材を塗布する作業は、配管の品質を長期にわたって保つための重要かつ面倒な作業でした。
プレシール継手は、これまで作業者の経験に依存していた面倒な塗布作業をすべて省き、スピーディかつ確実な接続をもたらします。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
5B(125A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,900
( 18,590 )
4日目
28,099
( 30,909 )
4日目
49,054
( 53,959 )
4日目
104,354
( 114,789 )
4日目

詳細情報

基本情報

消火圧力配管のシール付き埋設用透明継手。
【特長】
・シール材を塗る手間を省略。
・ねじ込みトルクが軽い。
・シール材がねじ部を覆っているので、ねじがサビない。
・ゴムリングの装着が容易に確認可能。
・余ねじ管理による正しい施工が実現。
・日本製でGOOD DESIGN賞受賞商品。
【用途】
・STPG VS管配管の曲がり部に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレシール HBゴールド 埋設タイプ(消火配管用外面透明被覆) エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qパイプのおねじにテープシール材、ペーストシール材は一切必要なくなるのでしょうか?
A
必要ありません。
Qねじ込み作業をやり直しても問題無いか?
A
ねじ込み作業のやり直しは漏れ等の原因となることがありますので行わないでください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレシール HBゴールド 埋設タイプ(消火配管用外面透明被覆) エルボ
プレシール HBゴールド 埋設タイプ(消火配管用外面透明被覆) 45°エルボ
プレシール HBゴールド 埋設タイプ(消火配管用外面透明被覆) 径違いソケット
HBゴールド(HBG)消火配管用外面透明被覆20K継手 エルボ
HBゴールド(HBG)消火配管用外面透明被覆20K継手 ソケット
HBゴールド(HBG)消火配管用外面透明被覆20K継手 チー
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格16,900-29,438 -14,623 -15,210 -13,676 -26,930 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状90°エルボ45°エルボソケット90°エルボソケットチー
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング