17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) エルボ

通常単価(税別)
1,67643,100
税込単価
1,84447,410
通常出荷日:4日目

【特長】・シール材を塗る手間が省ける。・ねじ込みトルクが軽い。・ねじがサビない。

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

効率アップ、手直しゼロでコストダウン!

こんなお悩みございませんか?

お悩み1
配管継手をもっと楽に施工したい
お悩み2
手直しせずに継手を使いたい
プレシール20K継手でお悩み解決!
解決1:
プレシール20K継手なら施工時間も短縮でき、効率アップ!
解決2:
施工時にシール材を使わないため、手直しゼロを実現!

プレシール20K継手で楽々施工!

■施工時間を短縮したい!

CKプレシール継手シリーズは、ねじ接合に最適な厚さでフッ素系シール材を塗布しており、施工時に面倒なシール材の塗布作業が不要です。
そのため、施工時間を20%程度短縮することができます。

<一般継手の施工>

プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) エルボ:関連画像
プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) エルボ:関連画像
プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) エルボ:関連画像
プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) エルボ:関連画像

<プレシール継手の施工>

プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) エルボ:関連画像
プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) エルボ:関連画像
プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) エルボ:関連画像
プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) エルボ:関連画像

■施工時間の比較

施工時間短縮で短工期の改修工事にも最適!!
時間を約24%削減!!

※プレシール20K継手も同じように時間削減可能

  20A 25A 40A 50A
一般継手+シール材(秒) 60 74 84 90
プレシールコア継手(秒) 42 56 68 70
施工時間の差(秒) -18 -18 -16 -20
短縮時間率 -30% -25% -19% 22%

大口径のねじ込みのトルクを軽減!

大口径のねじ込みは非常にトルクが高く、とても重労働です。当社のプレシール継手は ねじ接合に最適な厚さで塗布されたシール材により、トルクの軽減を実現いたしました!!

プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) エルボ:関連画像

施工品質が常に一定!

シールテープを巻く、シール材を塗る作業は施工者によって確実にバラつきがあります。
熟練の方と経験が少ない方とではバラつきは大きくなります。
プレシールコア継手なら、シール材がねじ接合に最適な厚さで塗布されているため、この継手を使用することによって施工品質を常に一定に保つことができます。

プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) エルボ:関連画像

関連商品

プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) エルボ:関連画像

CK プレシールSUS継手10K フランジ

CK金属の新製品、シール材付きのステンレスねじ継手です。食品関係、医療関係、精密部品、あらゆる分野で使用されているステンレス継手の決定版です。

プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) エルボ:関連画像

プレシールコア継手 絶縁タイプ 器具接続用(異種金属接触防止形継手) Zシリーズ オスアダプター類ZM 径違いソケット

CK金属のシール材付きのプレシールコア継手です。あらかじめ継手ねじ部にシール材が塗布されており、施工時の面倒なシール材塗布作業が不要です。

プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) エルボ:関連画像

プレシールe白継手 エルボ

CK金属のシール材付きのプレシールe白継手です。均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1B(25A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
5B(125A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,676
( 1,844 )
4日目
2,531
( 2,784 )
4日目
3,760
( 4,136 )
4日目
6,344
( 6,978 )
4日目
12,118
( 13,330 )
4日目
26,636
( 29,300 )
4日目
43,100
( 47,410 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シール材を塗る手間が省ける。
・ねじ込みトルクが軽い。
・ねじがサビない。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) エルボ
プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) ソケット
プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) チー
プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) 径違いソケット
プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) 径違いチー
プレシール HBゴールド 埋設タイプ(消火配管用外面透明被覆) エルボ
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格1,676-3,003 -8,986 -3,340 -12,845 -16,900 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状90°エルボソケットチーソケットチー90°エルボ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング