17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。

プレシールe白継手 径違いソケット

通常単価(税別)
6438,446
税込単価
7079,291
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・シール材を塗る手間が省ける。・ねじ込みトルクが軽くなりました。・あらゆる規格に対応しています...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

効率アップ、手直しゼロでコストダウン!

こんなお悩みございませんか?

お悩み1
配管継手をもっと楽に施工したい
お悩み2
手直しせずに継手を使いたい
プレシール白継手でお悩み解決!
解決1:
プレシール白継手なら施工時間も短縮でき、効率アップ!
解決2:
施工時にシール材を使わないため、手直しゼロを実現!

プレシール白継手で楽々施工!

■施工時間を短縮したい!

CKプレシール継手シリーズは、ねじ接合に最適な厚さでフッ素系シール材を塗布しており、施工時に面倒なシール材の塗布作業が不要です。
そのため、施工時間を20%程度短縮することができます。

<一般継手の施工>

プレシールe白継手 径違いソケット:関連画像
プレシールe白継手 径違いソケット:関連画像
プレシールe白継手 径違いソケット:関連画像
プレシールe白継手 径違いソケット:関連画像

<プレシール継手の施工>

プレシールe白継手 径違いソケット:関連画像
プレシールe白継手 径違いソケット:関連画像
プレシールe白継手 径違いソケット:関連画像
プレシールe白継手 径違いソケット:関連画像

■施工時間の比較

施工時間短縮で短工期の改修工事にも最適!!
時間を約24%削減!!

※プレシール白継手も同じように時間削減可能

  20A 25A 40A 50A
一般継手+シール材(秒) 60 74 84 90
プレシールコア継手(秒) 42 56 68 70
施工時間の差(秒) -18 -18 -16 -20
短縮時間率 -30% -25% -19% 22%

大口径のねじ込みのトルクを軽減!

大口径のねじ込みは非常にトルクが高く、とても重労働です。当社のプレシール継手は ねじ接合に最適な厚さで 塗布されたシール材により、トルクの軽減を実現いたしました!!

プレシールe白継手 径違いソケット:関連画像

施工品質が常に一定!

シールテープを巻く、シール材を塗る作業は施工者によって確実にバラつきがあります。
熟練の方と経験が少ない方とではバラつきは大きくなります。
プレシールコア継手なら、シール材がねじ接合に最適な厚さで塗布されているため、この継手を使用することによって施工品質を常に一定に保つことができます。

プレシールe白継手 径違いソケット:関連画像

関連商品

プレシールe白継手 径違いソケット:関連画像

プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) ソケット

CK金属の消火配管用のプレシール 20K継手です。

プレシールe白継手 径違いソケット:関連画像

プレシールコア継手 絶縁タイプ 器具接続用(異種金属接触防止形継手) Zシリーズ オスアダプター類ZM 径違いソケット

CK金属のシール材付きのプレシールコア継手です。あらかじめ継手ねじ部にシール材が塗布されており、施工時の面倒なシール材塗布作業が不要です。

プレシールe白継手 径違いソケット:関連画像

CK プレシールSUS継手10K フランジ

CK金属の新製品、シール材付きのステンレスねじ継手です。食品関係、医療関係、精密部品、あらゆる分野で使用されているステンレス継手の決定版です。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
3/4B(20A)
1/2B(15A)
1個
1B(25A)
1/2B(15A)
1個
1B(25A)
3/4B(20A)
1個
1 1/4B(32A)
1/2B(15A)
1個
1 1/4B(32A)
3/4B(20A)
1個
1 1/4B(32A)
1B(25A)
1個
1 1/2B(40A)
1/2B(15A)
1個
1 1/2B(40A)
3/4B(20A)
1個
1 1/2B(40A)
1B(25A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/4B(32A)
1個
2B(50A)
1/2B(15A)
1個
2B(50A)
3/4B(20A)
1個
2B(50A)
1B(25A)
1個
2B(50A)
1 1/4B(32A)
1個
2B(50A)
1 1/2B(40A)
1個
2 1/2B(65A)
1/2B(15A)
1個
2 1/2B(65A)
3/4B(20A)
1個
2 1/2B(65A)
1B(25A)
1個
2 1/2B(65A)
1 1/4B(32A)
1個
2 1/2B(65A)
1 1/2B(40A)
1個
2 1/2B(65A)
2B(50A)
1個
3B(80A)
3/4B(20A)
1個
3B(80A)
1B(25A)
1個
3B(80A)
1 1/4B(32A)
1個
3B(80A)
1 1/2B(40A)
1個
3B(80A)
2B(50A)
1個
3B(80A)
2 1/2B(65A)
1個
4B(100A)
3/4B(20A)
1個
4B(100A)
1B(25A)
1個
4B(100A)
1 1/4B(32A)
1個
4B(100A)
1 1/2B(40A)
1個
4B(100A)
2B(50A)
1個
4B(100A)
2 1/2B(65A)
1個
4B(100A)
3B(80A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
643
( 707 )
4日目
687
( 756 )
4日目
687
( 756 )
4日目
1,154
( 1,269 )
4日目
1,028
( 1,131 )
4日目
1,028
( 1,131 )
4日目
1,515
( 1,667 )
4日目
1,515
( 1,667 )
4日目
1,338
( 1,472 )
4日目
1,339
( 1,473 )
4日目
2,084
( 2,292 )
4日目
2,084
( 2,292 )
4日目
2,208
( 2,429 )
4日目
1,856
( 2,042 )
4日目
2,152
( 2,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,546
( 3,901 )
4日目
3,546
( 3,901 )
4日目
3,546
( 3,901 )
4日目
3,546
( 3,901 )
4日目
3,100
( 3,410 )
4日目
3,486
( 3,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,160
( 5,676 )
4日目
5,160
( 5,676 )
4日目
5,160
( 5,676 )
4日目
5,160
( 5,676 )
4日目
4,548
( 5,003 )
4日目
4,949
( 5,444 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,446
( 9,291 )
4日目
8,446
( 9,291 )
4日目
8,446
( 9,291 )
4日目
8,446
( 9,291 )
4日目
8,446
( 9,291 )
4日目
7,550
( 8,305 )
4日目
7,550
( 8,305 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シール材を塗る手間が省ける。
・ねじ込みトルクが軽くなりました。
・あらゆる規格に対応しています。
・転造ねじに最適です。
・環境にやさしい材質です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレシールe白継手 径違いソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレシールe白継手 径違いソケット
プレシールe白継手 径違いチー
プレシールe白継手 三方径違いチー
CK プレシールSUS継手 径違いソケット
CK プレシールSUS継手 径違いエルボ
CK プレシールSUS継手 径違いチーズ
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格643-654 -943 -1,296 -1,548 -2,019 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目6日目6日目在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状ソケットチーチーソケット90°エルボチーズ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcRcRcRc
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング