17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。

CKMAジョイント ロングソケット

未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

CKMAジョイント ロングソケットの仕様

CKMAジョイントの外観A

CKMAジョイントの外観A

3管種兼用メカニカル継手。
CKMAジョイントがあれば、下記のパイプを手間なく簡単に接合できる。
鋼管
  • 配管用炭素鋼鋼管
  • 配管用亜鉛めっき鋼管
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管
  • 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
塩ビ管
  • 硬質塩化ビニル管
  • 水道用硬質ポリ塩化ビニル管
ポリ管
  • 水道用ポリチレン2層管
  • 一般用ポリエチレン管
CKMAジョイントの外観B

CKMAジョイントの外観B

パイプはそのまま挿入可能
ナットを外す必要がなく、パイプをそのまま挿入し、標準締付けトルクでナットを締め付けるだけで施工完了。もちろんねじ切りや、溝加工等の作業は一切必要なし。
3管種兼用が可能
鋼管・塩ビ管・ポリ管の兼用メカニカル継手。鋼管⇔塩ビ管、鋼管⇔ポリ管のような、異種管の接続が容易にできる。
(塩ビ管の25、30を接続する場合には、部品交換が必要となる。)
可とう性あり
可とう性があり、パイプの振動、伸縮を吸収。また、多少の芯ずれ配管の接続が可能。

CKMAジョイント ロングソケットの施工手順

管を切断する様子

管を切断する様子

1. 管を切断する
  • 管の種類に応じた適切な切断工具を使用。
  • 管を切断するとは管軸に対して直角に切断。
  • 切断時に発生した管端部の外周部のバリやカエリは、ヤスリや面取り工具などで必ず除去。
管の挿入の様子

管の挿入の様子

2. 管の挿入
  • CKMAジョイントに管を挿入する前に、管端から挿入長さまでの範囲に付着した切りくず、土砂などの異物や油分をウエスなどでふき取る。
  • 管端から挿入長さまでの範囲に変形、傷がないことを確認。
  • 寸法長さに従って、マジックなどで管に挿入長さの標線を記入。
  • CKMAジョイントのナットを外さず、記入した標線まで管を挿入、または、挿入マークのある継手は、挿入マークの中心に管の端面に合わせてナット側面に沿って標線を記入。
締付けの様子

締付けの様子

3. 締付け
  • 管を挿入後、管が動かなくなるまで、手締めでナットを締め付ける。
  • パイプレンチなどを使用して、標準締付ナットを目安にナットを締め付ける。
  • ナットの締め付け不足は、管の抜け出し、漏れの原因となるので必ず標準締付けトルクで締め付ける。

ロックリングについて

ロックリングの追い込みの様子

ロックリングの追い込みの様子

ロックリングの追い込み
配管の一番最後に締め付ける場合(両端の管が固定されている場合)は、ロックリングの追い込みをおこなう。
例えば、配管系列の中の最終接続箇所であって両端の管がすでに固定されている場合。あるいは、埋設配管の補修で両端の管がすでに固定されている場合。1個のCKMA-Hiロックの最後に締め付ける側についてだけ追い込みが必要になる。
固定された管にCKMA-Hiロックを接続する場合には、ロックリングの追い込みを行う。

  1. 1.ナットを手締めまたはパイプレンチなどで軽く締め付ける。
  2. 2.短管などでロックリングの端を叩いてを追い込む。これを2〜3回繰り返す。
  3. 3.パイプレンチなどでナットを本締めする。

CKMAジョイント ロングソケットの品種・寸法

CKMA - Hiロックの外形図

CKMA - Hiロックの外形図

CKMAの外形図

CKMAの外形図

呼びCKMA-HiロックCKMA
LALA
13117.587.5107.587.5
201249411494
25131100121100
30140106128106
40148.5112.5134.5112.5
50156119143119

単位 : mm

型番リスト

表示件数

適用管外径1

(mm)

表面処理

仕様

最小発注数量
21.70
樹脂コーティング
ロックあり
1個
21.70
亜鉛メッキ
ロックあり
1個
27.2
樹脂コーティング
ロックあり
1個
27.2
亜鉛メッキ
ロックあり
1個
34
樹脂コーティング
ロックあり
1個
34
亜鉛メッキ
ロックあり
1個
42.7
樹脂コーティング
ロックあり
1個
42.7
亜鉛メッキ
ロックあり
1個
48.6
樹脂コーティング
ロックあり
1個
48.6
亜鉛メッキ
ロックあり
1個
60.50
樹脂コーティング
ロックあり
1個
60.50
亜鉛メッキ
ロックあり
1個
21.70
樹脂コーティング
ロックなし
1個
21.70
亜鉛メッキ
ロックなし
1個
27.2
樹脂コーティング
ロックなし
1個
27.2
亜鉛メッキ
ロックなし
1個
34
樹脂コーティング
ロックなし
1個
34
亜鉛メッキ
ロックなし
1個
42.7
樹脂コーティング
ロックなし
1個
42.7
亜鉛メッキ
ロックなし
1個
48.6
樹脂コーティング
ロックなし
1個
48.6
亜鉛メッキ
ロックなし
1個
60.50
樹脂コーティング
ロックなし
1個
60.50
亜鉛メッキ
ロックなし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,893
( 3,182 )
4日目
2,958
( 3,254 )
4日目
3,497
( 3,847 )
4日目
3,227
( 3,550 )
4日目
4,639
( 5,103 )
4日目
4,537
( 4,991 )
4日目
5,937
( 6,531 )
4日目
5,179
( 5,697 )
4日目
7,850
( 8,635 )
4日目
7,019
( 7,721 )
4日目
9,780
( 10,758 )
4日目
8,748
( 9,623 )
4日目
2,380
( 2,618 )
4日目
1,976
( 2,174 )
4日目
2,657
( 2,923 )
4日目
2,731
( 3,004 )
4日目
4,218
( 4,640 )
4日目
3,035
( 3,339 )
4日目
4,292
( 4,721 )
4日目
3,692
( 4,061 )
4日目
6,000
( 6,600 )
4日目
5,089
( 5,598 )
4日目
6,909
( 7,600 )
4日目
6,453
( 7,098 )
4日目

詳細情報

基本情報

鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種兼用メカニカル継手です。
【特長】
・ナットを外さず、そのまま挿入。
・鋼管・塩ビ管・ポリ管の6管種兼用。
・可とう性があり、パイプの振動、伸縮を吸収します。また、多少の芯ずれ配管の接続も可能です。
・ロックリングを外すだけで、ロック無へ転用可能。
・耐熱性、耐油性パッキンとしてJNBRも用意。
【用途】
・管種の切換えまたは延長に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CKMAジョイント ロングソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q塩ビ25,30は部品の変更が必要になりますか?
A
必要になります。別売りの塩ビ管専用部品セットをご用命ください。
Qポリ管専用の継手はありますか?
A
ございません。通常品でポリ管に対応しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CKMAジョイント ロングソケット
CKMAジョイント ソケット
CKMAジョイント 径違いソケット
CKMAジョイント エルボ
CKMAジョイント 45°エルボ
CKMAジョイント メスアダプター
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格1,976-1,521 -2,576 -2,360 -5,856 -1,357 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目4日目4日目4日目
種類ストレートストレートストレートエルボエルボストレート
接続種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 異径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔ねじ
適用管サイズ 規格鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ
材質黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05
最高使用圧力区分(MPa)2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング