メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス MTE

通常単価(税別)
2,357
税込単価
2,593
通常出荷日:4日目

ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。【特長】・業界初のプレス確認機能が継手についている。・専用締め付け工具...

詳細を確認

型番:

SP-MTE-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SP-MTE-13の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
表面処理
なし
使用流体
水 / 空気 / 蒸気
最高使用圧力(MPa)
1
接続種類
管⇔管 同径
適用管材質
スチール
種類
継手
呼び方Su(mm)
13

商品情報

ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレスの特長

簡単・確実施工のステンレス鋼管用プレス式継手

SUSプレスは、JIS規格(JIS G 3448 一般配管用ステンレス鋼管)およびJWWA規格(JWWA G 115 水道用ステンレス鋼管)に規定された薄肉ステンレス鋼管を、専用締付工具を使用して、締付作業を行うことにより、パイプを接続する継手。

簡単・確実施工

専用締付工具による簡単な施工要領を理解すれば、誰でも簡単・確実に施工でき、特別な技能は、必要ない。これにより工期の短縮も図れる。

安全・衛生的

ネジ切りやロウ付けの必要がなく、また火気を使用せず安全かつ衛生的に配管作業が行える。また、配管のリフォームにも適している。

プレス確認機能付

プレス確認機能の外観

プレス確認機能付

継手の表面が発色することで、一目でプレス確認できる機能を備えており、込み入った建物内配管のトラブル防止に便利。

構造

SUS プレスの構造図

SUSプレスの構造は、ステンレス鋼鋼管を塑性加工により、継手本体を形成した後に、Oリングを装着したもの。継手に薄肉ステンレス鋼鋼管を挿入し、カール部(Oリングが装着されている部位)を締め付けることにより、Oリングが圧縮され水密性(漏れない)を保持する構造を有する継手。

製品仕様

MTEの外観

MTEの外観

MTEの寸法図

MTEの寸法図
呼び方(Su):13 ※SAS認定外品

SUSプレス施工手順

パイプ切断

パイプ切断
パイプカッター等を用いて、パイプを管軸に対して直角に切断。
注意:斜め切りや段差切りにならないよう注意。変形したり、外面に傷があったりするパイプは使用しない。

バリ取り

バリ取り
ヤスリやリーマー等を用いて、パイプの切断面に発生したバリやカエリを除去。
注意:バリ・カエリが残っている場合、SUSプレス内のOリングが傷つき、漏水の原因となる。

マーキング

マーキング
Oリングを外したソケット等を用いて、パイプ表面に差し込み長さの標線を引く。
注意:Oリングを外したソケット等に十分に差し込んだことを確認して、標線を引く。差し込み長さの基準は、寸法表のL寸法。

パイプ挿入

パイプ挿入
継手およびパイプ端面に異物が付着していないこと、パイプに傷、変形等の異常がないことを確認し、標線の位置まで、パイプをまっすぐ挿入する。
注意:挿入部に異物が付着している場合は拭き取る。パイプ挿入の際、SUSプレス内のOリングに傷をつけないよう注意する。

プレス

プレス
締め付け工具のダイス中央部の溝にSUSプレスのカール部(Oリングがセットされている部位)を合わせてセットし、締め付け工具の締め付け音が変わるまで継手をプレスする。

注意 : 標線が継手端部にあることを確認しプレスする。プレスは途中で止めずに、最後まで確実に行う。正しく発色を確認するためには、発色シールを移動ダイスの進行方向に対して正面に向けプレスする。その位置がずれると、発色シールの一部またはすべてが発色しない場合がある。

注意:標線が継手端部にあることを確認しプレスする。プレスは途中で止めずに、最後まで確実に行う。正しく発色を確認するためには、発色シールを移動ダイスの進行方向に対して正面に向けプレスする。その位置がずれると、発色シールの一部またはすべてが発色しない場合がある。

締め付けチェック

締め付けチェック
締め付けチェックゲージを用いてプレス後の寸法を確認。
注意:締め付け不足による漏水を防止するため、必ず行う。

漏れ検査
配管完了後、漏れ検査を実施し、漏れがないことを確認すること。

型番リスト

表示件数
型番
SP-MTE-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,357
( 2,593 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。
【特長】
・業界初のプレス確認機能が継手についている。
・専用締め付け工具による、簡単・確実施工が可能。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスは軽量のため、従来配管作業と比較し、作業負荷が大幅に軽減。
・ネジ切りやロウ付けの必要が無く、安全で衛生的。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスからなる配管系は、単一素材であることが多く、リサイクルが容易。
【用途】
・ステンレス配管の袋ナット曲がり部変換。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス MTEの型番SP-MTE-13のページです。 型番SP-MTE-13に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス MTEのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用温度と最高仕様圧力は?
A
使用温度は0~80℃になります。最高仕様圧力は1.0MPaになります。
Qプレス工具は専用の工具が必要ですか?
A
SUSプレス専用工具での締め付けが必要になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス MTE
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント MTE
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス ソケット
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス エルボ
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス ユニオンソケット
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス キャップ
メーカーシーケー金属ベンカンジャパンシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格2,3571,836604 -990 -2,602 -1,324 -
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目4日目
材質ステンレスSUS304ステンレスステンレスステンレスステンレス
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気
最高使用圧力(MPa)111111
接続種類管⇔管 同径管⇔管 異径管⇔管 同径管⇔管 同径ねじ⇔管 方向管⇔管 同径

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング