メカニカル部品技術窓口
ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。【特長】・業界初のプレス確認機能が継手についている。・専用締め付け工具...
詳細を確認簡単・確実施工のステンレス鋼管用プレス式継手
SUSプレスは、JIS規格(JIS G 3448 一般配管用ステンレス鋼管)およびJWWA規格(JWWA G 115 水道用ステンレス鋼管)に規定された薄肉ステンレス鋼管を、専用締付工具を使用して、締付作業を行うことにより、パイプを接続する継手。
簡単・確実施工
専用締付工具による簡単な施工要領を理解すれば、誰でも簡単・確実に施工でき、特別な技能は、必要ない。これにより工期の短縮も図れる。
安全・衛生的
ネジ切りやロウ付けの必要がなく、また火気を使用せず安全かつ衛生的に配管作業が行える。また、配管のリフォームにも適している。

プレス確認機能付
継手の表面が発色することで、一目でプレス確認できる機能を備えており、込み入った建物内配管のトラブル防止に便利。

SUSプレスの構造は、ステンレス鋼鋼管を塑性加工により、継手本体を形成した後に、Oリングを装着したもの。継手に薄肉ステンレス鋼鋼管を挿入し、カール部(Oリングが装着されている部位)を締め付けることにより、Oリングが圧縮され水密性(漏れない)を保持する構造を有する継手。

ラップ付単管(SP - LT、SP - LTU)の外観

ラップ付単管の寸法図
| 呼び方 | a | b | c |
|---|---|---|---|
| 30×1 | 250 | 67 | 2.8 |
| 40×1 1/4 | 250 | 76 | 2.8 |
| 50×1 1/2 | 250 | 81 | 2.8 |
| 60×2 | 250 | 96 | 2.8 |
単位 : mm

ラップ付単管の寸法図
| 呼び方 | a | b | c |
|---|---|---|---|
| 20×3/4 | 145 | 56 | 2.1 |
| 25×1 | 160 | 67 | 2.8 |
| 30×1 1/4 | 264 | 76 | 2.8 |
| 40×1 1/2 | 262 | 81 | 2.8 |
| 50×2 | 267 | 96 | 2.8 |
| 60×2 1/2 | 310 | 116 | 3.0 |
単位 : mm
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,900円 ( 5,390円 ) | 4日目 |
5,489円 ( 6,038円 ) | 4日目 |
5,837円 ( 6,421円 ) | 4日目 |
7,302円 ( 8,032円 ) | 4日目 |
6,158円 ( 6,774円 ) | 4日目 |
6,424円 ( 7,066円 ) | 4日目 |
5,643円 ( 6,207円 ) | 4日目 |
6,202円 ( 6,822円 ) | 4日目 |
6,829円 ( 7,512円 ) | 4日目 |
8,423円 ( 9,265円 ) | 4日目 |
ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。
【特長】
・業界初のプレス確認機能が継手についている。
・専用締め付け工具による、簡単・確実施工が可能。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスは軽量のため、従来配管作業と比較し、作業負荷が大幅に軽減。
・ネジ切りやロウ付けの必要が無く、安全で衛生的。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスからなる配管系は、単一素材であることが多く、リサイクルが容易。
【用途】
・ステンレス配管のフレア変換。



シーケー金属
CK プレシールSUS継手 エルボ
シール材付きのステンレスねじ継手です・ステンレスねじ込み継手の”かじり”・”シール材混入”・”漏れ”等のトラブルを解消します。食品関係、医療関係、精密部品、あらゆる分野で使用されているステンレス継手の決定版です。配管のやり直し、補修も激減します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ステンレス管用継手 コネクタ
4.5通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
ステンレス管用継手 エルボ
4.8通常価格(税別):1,550円~

ミスミ
ステンレス管用継手 メスユニオン
4.6通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
ステンレス管用継手 ユニオンエルボ
4.5通常価格(税別):2,300円~

ミスミ
ステンレス管用継手 フェルールセット
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
ステンレス管用継手 ユニオン
4.7通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
ステンレス管用継手 ユニオンテイ
4.5通常価格(税別):3,530円~

ミスミ
ステンレス管用継手 ポートコネクタ
5通常価格(税別):630円~

ミスミ
ステンレス管用継手 異径ユニオン
4通常価格(税別):2,230円~