17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 呼び方Su(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス キャップ

通常単価(税別)
1,3246,689
税込単価
1,4567,358
通常出荷日:4日目

ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。【特長】・業界初のプレス確認機能が継手についている。・専用締め付け工具...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレスの特長

簡単・確実施工のステンレス鋼管用プレス式継手

SUSプレスは、JIS規格(JIS G 3448 一般配管用ステンレス鋼管)およびJWWA規格(JWWA G 115 水道用ステンレス鋼管)に規定された薄肉ステンレス鋼管を、専用締付工具を使用して、締付作業を行うことにより、パイプを接続する継手。

簡単・確実施工

専用締付工具による簡単な施工要領を理解すれば、誰でも簡単・確実に施工でき、特別な技能は、必要ない。これにより工期の短縮も図れる。

安全・衛生的

ネジ切りやロウ付けの必要がなく、また火気を使用せず安全かつ衛生的に配管作業が行える。また、配管のリフォームにも適している。

プレス確認機能付

プレス確認機能の外観

プレス確認機能付

継手の表面が発色することで、一目でプレス確認できる機能を備えており、込み入った建物内配管のトラブル防止に便利。

構造

SUS プレスの構造図

SUSプレスの構造は、ステンレス鋼鋼管を塑性加工により、継手本体を形成した後に、Oリングを装着したもの。継手に薄肉ステンレス鋼鋼管を挿入し、カール部(Oリングが装着されている部位)を締め付けることにより、Oリングが圧縮され水密性(漏れない)を保持する構造を有する継手。

製品仕様

キャップの外観

キャップの外観

キャップの寸法図

キャップの寸法図

サイズ表

呼び方[Su]aL
133121
204224
254424
305839
409347
509852
6011264

単位 : mm

型番リスト

表示件数

呼び方Su

(mm)

最小発注数量
13
1個
20
1個
25
1個
30
1個
40
1個
50
1個
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,324
( 1,456 )
4日目
1,390
( 1,529 )
4日目
1,610
( 1,771 )
4日目
3,953
( 4,348 )
4日目
4,971
( 5,468 )
4日目
5,600
( 6,160 )
4日目
6,689
( 7,358 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。
【特長】
・業界初のプレス確認機能が継手についている。
・専用締め付け工具による、簡単・確実施工が可能。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスは軽量のため、従来配管作業と比較し、作業負荷が大幅に軽減。
・ネジ切りやロウ付けの必要が無く、安全で衛生的。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスからなる配管系は、単一素材であることが多く、リサイクルが容易。
【用途】
・ステンレス配管の末端。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用温度と最高仕様圧力は?
A
使用温度は0~80℃になります。最高仕様圧力は1.0MPaになります。
Qプレス工具は専用の工具が必要ですか?
A
SUSプレス専用工具での締め付けが必要になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス キャップ
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス ソケット
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス エルボ
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス ユニオンソケット
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント キャップ
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス チー
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属ベンカンジャパンシーケー金属
通常価格1,324-604 -990 -2,602 -836 -2,128 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスSUS304ステンレス
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気
最高使用圧力(MPa)111111
接続種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径ねじ⇔管 方向その他管⇔管 同径

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング