17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス オスアダプターエルボ

通常単価(税別)
1,97411,594
税込単価
2,17112,753
通常出荷日:4日目

ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。【特長】・業界初のプレス確認機能が継手についている。・専用締め付け工具...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレスの特長

簡単・確実施工のステンレス鋼管用プレス式継手

SUSプレスは、JIS規格(JIS G 3448 一般配管用ステンレス鋼管)およびJWWA規格(JWWA G 115 水道用ステンレス鋼管)に規定された薄肉ステンレス鋼管を、専用締付工具を使用して、締付作業を行うことにより、パイプを接続する継手。

簡単・確実施工

専用締付工具による簡単な施工要領を理解すれば、誰でも簡単・確実に施工でき、特別な技能は、必要ない。これにより工期の短縮も図れる。

安全・衛生的

ネジ切りやロウ付けの必要がなく、また火気を使用せず安全かつ衛生的に配管作業が行える。また、配管のリフォームにも適している。

プレス確認機能付

ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス オスアダプターエルボ:関連画像

プレス確認機能付

継手の表面が発色することで、一目でプレス確認できる機能を備えており、込み入った建物内配管のトラブル防止に便利。

構造

ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス オスアダプターエルボ:関連画像

SUSプレスの構造は、ステンレス鋼鋼管を塑性加工により、継手本体を形成した後に、Oリングを装着したもの。継手に薄肉ステンレス鋼鋼管を挿入し、カール部(Oリングが装着されている部位)を締め付けることにより、Oリングが圧縮され水密性(漏れない)を保持する構造を有する継手。

製品仕様

ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス オスアダプターエルボ:関連画像

オスアダプターエルボの外観

ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス オスアダプターエルボ:関連画像

オスアダプターエルボの寸法図

サイズ表

 

単位:mm

 

呼び方 D B a b L
13×1/2 R 1/2 24 48 53 21
20×3/4 R 3/4 30 58 64 24
20×1/2 R 1/2 24 58 62 24
20×1/2 G 1/2 24 58 60 24
25×1 R1 36 66 73 24
30×1 1/4 R1 1/4 46 91 81 39
30×1 R1 36 91 78 39
40×1 1/2 R1 1/2 55 110 96 47
40×1 1/4 R1 1/4 46 110 92 47
50×2 R2 65 122 104 52
50×1 1/2 R1 1/2 55 122 101 52
60×2 R2 65 150 121 64

開発秘話

 

プレス忘れによる漏水・脱管のトラブルを防止するために、SUSプレス表面に発色シールを貼付しています。発色シールにより、一目でプレスされていることが確認でき、込み入った建物配管のトラブル防止が可能になりました。

型番リスト

表示件数

接続ねじの種類

呼び方Su

(mm)

最小発注数量
R
13X 1/2
1個
R
20X 1/2
1個
R
20X 3/4
1個
R
25X 1
1個
R
30X 1
1個
R
30X 1 1/4
1個
R
40X 1 1/2
1個
R
40X 1 1/4
1個
R
50X 2
1個
R
50X 1 1/2
1個
R
60X 2
1個
G
20X 1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,974
( 2,171 )
4日目
3,375
( 3,713 )
4日目
2,596
( 2,856 )
4日目
3,352
( 3,687 )
4日目
5,529
( 6,082 )
4日目
6,311
( 6,942 )
4日目
7,883
( 8,671 )
4日目
7,210
( 7,931 )
4日目
10,135
( 11,149 )
4日目
8,104
( 8,914 )
4日目
11,594
( 12,753 )
4日目
3,562
( 3,918 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。
【特長】
・業界初のプレス確認機能が継手についている。
・専用締め付け工具による、簡単・確実施工が可能。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスは軽量のため、従来配管作業と比較し、作業負荷が大幅に軽減。
・ネジ切りやロウ付けの必要が無く、安全で衛生的。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスからなる配管系は、単一素材であることが多く、リサイクルが容易。
【用途】
・ステンレス配管の曲がり部おねじ取り出し部。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス オスアダプターエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用温度と最高仕様圧力は?
A
使用温度は0~80℃になります。最高仕様圧力は1.0MPaになります。
Qプレス工具は専用の工具が必要ですか?
A
SUSプレス専用工具での締め付けが必要になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス オスアダプターエルボ
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス ユニオンソケット
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 水栓ソケット
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 水栓エルボ
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス メスアダプターエルボ
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス オスアダプターソケット
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格1,974-2,602 -1,878 -2,274 -2,274 -1,742 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気
最高使用圧力(MPa)111111
接続種類ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング