メカニカル部品技術窓口
ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。【特長】・プレス確認機能付、継手の表面が発色することで、一目でプレス確...
詳細を確認簡単・確実施工のステンレス鋼管用プレス式継手
SUSプレスは、JIS規格(JIS G 3448 一般配管用ステンレス鋼管)およびJWWA規格(JWWA G 115 水道用ステンレス鋼管)に規定された薄肉ステンレス鋼管を、専用締付工具を使用して、締付作業を行うことにより、パイプを接続する継手。
簡単・確実施工
専用締付工具による簡単な施工要領を理解すれば、誰でも簡単・確実に施工でき、特別な技能は、必要ない。これにより工期の短縮も図れる。
安全・衛生的
ネジ切りやロウ付けの必要がなく、また火気を使用せず安全かつ衛生的に配管作業が行える。また、配管のリフォームにも適している。

プレス確認機能付
継手の表面が発色することで、一目でプレス確認できる機能を備えており、込み入った建物内配管のトラブル防止に便利。

SUSプレスの構造は、ステンレス鋼鋼管を塑性加工により、継手本体を形成した後に、Oリングを装着したもの。継手に薄肉ステンレス鋼鋼管を挿入し、カール部(Oリングが装着されている部位)を締め付けることにより、Oリングが圧縮され水密性(漏れない)を保持する構造を有する継手。

ソケットの外観

ソケットの寸法図
| 呼び方[Su] | a | L |
|---|---|---|
| 13 | 53 | 21 |
| 20 | 60 | 24 |
| 25 | 60 | 24 |
| 30 | 100 | 39 |
| 40 | 116 | 47 |
| 50 | 126 | 52 |
| 60 | 154 | 64 |
単位:mm
プレス忘れによる漏水・脱管のトラブルを防止するために、SUSプレス表面に発色シールを貼付しています。発色シールにより、一目でプレスされていることが確認でき、込み入った建物配管のトラブル防止が可能になりました。
ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。
【特長】
・プレス確認機能付、継手の表面が発色することで、一目でプレス確認ができる機能を備えており、込み入った建物内配管のトラブル防止に便利です
・専用締め付け工具による簡単な施工要領を理解すれば、誰でも簡単・確実に施工でき、特別な技能は、必要ありません。これにより工期の短縮も図れます
・薄肉ステンレス鋼鋼管および「SUSプレス」は軽量ですから、従来配管作業に比べ、作業負荷が大幅に軽減します
・ネジ切りやロウ付けの必要がなく、また火気を使用しませんので安全かつ衛生的に配管作業が行えます。また、配管のリフォームにも適しています
・薄肉ステンレス鋼鋼管および「SUSプレス」から成る配管系は、単一素材であることが多く、リサイクルが容易です
【用途】
・ステンレス配管の延長



シーケー金属
CK プレシールSUS継手 エルボ
シール材付きのステンレスねじ継手です・ステンレスねじ込み継手の”かじり”・”シール材混入”・”漏れ”等のトラブルを解消します。食品関係、医療関係、精密部品、あらゆる分野で使用されているステンレス継手の決定版です。配管のやり直し、補修も激減します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ステンレス管用継手 コネクタ
4.5通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
ステンレス管用継手 エルボ
4.8通常価格(税別):1,550円~

ミスミ
ステンレス管用継手 フェルールセット
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
ステンレス管用継手 メスユニオン
4.6通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
ステンレス管用継手 ユニオンエルボ
4.5通常価格(税別):2,300円~

ミスミ
ステンレス管用継手 ユニオン
4.7通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
ステンレス管用継手 オネジアダプタ
3通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
ステンレス管用継手 チューブ用インサート
4.5通常価格(税別):620円~

ミスミ
ステンレス管用継手 隔壁用ユニオン
4.5通常価格(税別):2,850円~