メカニカル部品技術窓口
ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。【特長】・業界初のプレス確認機能が継手についている。・専用締め付け工具...
詳細を確認簡単・確実施工のステンレス鋼管用プレス式継手
SUSプレスは、JIS規格(JIS G 3448 一般配管用ステンレス鋼管)およびJWWA規格(JWWA G 115 水道用ステンレス鋼管)に規定された薄肉ステンレス鋼管を、専用締付工具を使用して、締付作業を行うことにより、パイプを接続する継手。
簡単・確実施工
専用締付工具による簡単な施工要領を理解すれば、誰でも簡単・確実に施工でき、特別な技能は、必要ない。これにより工期の短縮も図れる。
安全・衛生的
ネジ切りやロウ付けの必要がなく、また火気を使用せず安全かつ衛生的に配管作業が行える。また、配管のリフォームにも適している。

プレス確認機能付
継手の表面が発色することで、一目でプレス確認できる機能を備えており、込み入った 建物内配管のトラブル防止に便利。

SUSプレスの構造は、ステンレス鋼鋼管を塑性加工により、継手本体を形成した後に、Oリングを装着したもの。継手に薄肉ステンレス鋼鋼管を挿入し、カール部(Oリングが装着されている部位)を締め付けることにより、Oリングが圧縮され水密性(漏れない)を保持する構造を有する継手。

コンパクトエルボの外観

コンパクトエルボの寸法図
| 呼び方[Su] | a | b | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 41 | 41 | 21 | 21 |
| 20 | 50 | 50 | 24 | 24 |
| 25 | 54 | 54 | 24 | 24 |
単位 : mm
プレス忘れによる漏水・脱管のトラブルを防止するために、SUSプレス表面に発色シールを貼付しています。発色シールにより、一目でプレスされていることが確認でき、込み入った建物配管のトラブル防止が可能になりました。
ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。
【特長】
・業界初のプレス確認機能が継手についている。
・専用締め付け工具による、簡単・確実施工が可能。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスは軽量のため、従来配管作業と比較し、作業負荷が大幅に軽減。
・ネジ切りやロウ付けの必要が無く、安全で衛生的。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスからなる配管系は、単一素材であることが多く、リサイクルが容易。
【用途】
・ステンレス配管の狭所部の曲がり部。



シーケー金属
CK プレシールSUS継手 エルボ
シール材付きのステンレスねじ継手です・ステンレスねじ込み継手の”かじり”・”シール材混入”・”漏れ”等のトラブルを解消します。食品関係、医療関係、精密部品、あらゆる分野で使用されているステンレス継手の決定版です。配管のやり直し、補修も激減します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ステンレス管用継手 コネクタ
4.5通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
ステンレス管用継手 エルボ
4.8通常価格(税別):1,550円~

ミスミ
ステンレス管用継手 メスユニオン
4.6通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
ステンレス管用継手 ユニオンエルボ
4.5通常価格(税別):2,300円~

ミスミ
ステンレス管用継手 フェルールセット
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
ステンレス管用継手 ユニオン
4.7通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
ステンレス管用継手 ユニオンテイ
4.5通常価格(税別):3,530円~

ミスミ
ステンレス管用継手 ポートコネクタ
5通常価格(税別):630円~

ミスミ
ステンレス管用継手 異径ユニオン
4通常価格(税別):2,230円~