17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • サイズ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

DV継手 掃除口 DV ACO

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

DV継手 掃除口 DV ACO 外形図01

規格表

単位:mm
DV継手 掃除口 DV ACO 規格表01

回転開閉式

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
30
1個
40
1個
50
1個
65
1個
75
1個
100
1個
125
1個
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
284
( 312 )
5日目
440
( 484 )
5日目
283
( 311 )
5日目
520
( 572 )
5日目
612
( 673 )
5日目
806
( 887 )
5日目
2,351
( 2,586 )
5日目
3,471
( 3,818 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】アロン化成 塩ビ管用継手 DV継手 掃除口 DV ACO。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DV継手 掃除口 DV ACOのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
実験設備の配管に
4
満足度:4.0
点検口のような使い方をしています。ネジ式も考えましたが、パッキン方式を選択しました。用途に合わせて使え分けるとよいと思い...もっと読む
0人が参考にしています。
排水溝の点検口
4
満足度:4.0
蓋のゴムパッキンの固定保持力がキツめで、安易に外れることなくちょうどいいです。 値段も手頃でいいですね。 あとは耐久性が...もっと読む
0人が参考にしています。
塩ビ管を流用したハードケースの蓋として
5
満足度:5.0
長尺物のコワレモノを運搬する際にハードケースを作りました。中身取り出し用の蓋を排水口を使いました。内側に緩衝材としてスポ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DV継手 掃除口 DV ACO
掃除口 AD-ACO
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> ソケット(DS)
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°エルボ(DL)
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°Y(DT)
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> インクリーザー(IN)
メーカーアロン化成アロン化成積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格283-27063 -96 -116 -103 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品----
関連部品 種類掃除口掃除口----
材質塩化ビニル塩化ビニル----
使用流体----

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング