17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

DV継手 90°大曲り両Y型 DV WLT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DV継手 90°大曲り両Y型 DV WLT

販売終了

型番

DV-WLT-65

2017年05月に販売終了となりました。

アロン化成 塩ビ管用継手 DV継手 90°大曲り両Y型 DV WLT)。

指定中の仕様・寸法情報

種類
-
継手形状
[両Y型] 90°両Y
接続 種類
管⇔管 同径
特性
-
適用管外径 1(mm)
76
適用管外径 2(mm)
-
サイズ
65
材質
塩化ビニル
使用流体
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト