17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • サイズ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

VU継手 90°エルボ VU DL

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

VU継手 90°エルボ VU DL 外形図01

規格表

単位:mm
●:AS規格対象品
VU継手 90°エルボ VU DL 規格表01

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

サイズ

最小発注数量
48
40
1個
60
50
1個
76
65
1個
89
75
1個
114
100
1個
140
125
1個
165
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165
( 182 )
5日目
129
( 142 )
6日目
213
( 234 )
6日目
630
( 693 )
5日目
1,158
( 1,274 )
5日目
1,104
( 1,214 )
5日目
1,752
( 1,927 )
5日目

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 VU継手 90°エルボ VU DL。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VU継手 90°エルボ VU DLのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
雨水配管の修理に
5
満足度:5.0
自社の設備、雨水配管の修理に使用しました。雨水用配管なのでVP用ではなく、VU用としました。ホームセンターで購入を考えま...もっと読む
3人が参考にしています。
排水配管
4
満足度:4.0
JIS規格品なので特に特徴があるわけではないが、不良品ではなく満足している。
0人が参考にしています。
外構の配管に
4
満足度:4.0
VU管用のエルボです。問題ないです。VP管よりも接着部との段差が低いので特に排水の場合はVU管とVP管分ける必要がありま...もっと読む
0人が参考にしています。
配管
5
満足度:5.0
排水の配管用に探していました 宅配でで配管継手まで購入できて助かりました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VU継手 90°エルボ VU DL
VU継手 エルボ
VU継手 ソケット
VU継手 90°大曲りエルボ VU LL
VU継手 45°エルボ
VU継手 ソケット VU DS
メーカーアロン化成クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)アロン化成クボタケミックス(クボタシーアイ)アロン化成
通常価格129-154 -156 -228 -209 -57 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目1日目〜5日目〜
種類VUVUVUVUVUVU
継手形状90°エルボ90度エルボソケット90°エルボ45度エルボソケット
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
特性なしなしなしなしなしなし
材質塩化ビニル--塩化ビニル-塩化ビニル

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング