メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

掃除口 AD-ACO

型番:

AD-ACO-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD-ACO-25の仕様・寸法情報

種類
関連部品
関連部品 種類
掃除口
サイズ
25
材質
塩化ビニル
使用流体
-
-

商品情報

外形図

掃除口 AD-ACO 外形図01

規格表

  • サイズ:25mm
  • アロン化成AD継手専用

型番リスト

表示件数
型番
AD-ACO-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
270
( 297 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・アロン化成 塩ビ管用継手 掃除口 AD-ACOです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

掃除口 AD-ACOの型番AD-ACO-25のページです。 型番AD-ACO-25に関する仕様情報を記載しております。
掃除口 AD-ACOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
掃除口 AD-ACO
AD継手(空調ドレン継手) ブッシング AD-BU
AD継手(空調ドレン用継手)偏芯90°Y型 AD-DTH
超純継手 異径ソケット U-PVC製(禁油処理)
排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 差込ソケット(ES)
スーパーHT継手 異径チーズ
メーカーアロン化成アロン化成アロン化成旭有機材積水化学工業旭有機材
通常価格27096 -258 -260 -1,850 -470 -
通常出荷日5日目5日目5日目7日目〜3日目7日目
種類関連部品ADAD---
関連部品 種類掃除口-----
サイズ25-----
材質塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル---
使用流体---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト