メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

90°Y AD-DT

型番:

AD-DT-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD-DT-25の仕様・寸法情報

種類
[その他] AD
継手形状
[ティー・90度Y型] 90°Y
接続 種類
管⇔管 同径
特性
なし
適用管外径 1(mm)
32
サイズ
25
材質
塩化ビニル
使用流体

商品情報

外形図

90°Y AD-DT 外形図

規格表

型番ZL
AD-DT-251935

型番リスト

表示件数
型番
AD-DT-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
223
( 245 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・90°Y(管⇔管同径)です。【材質】・塩化ビニルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90°Y AD-DTの型番AD-DT-25のページです。 型番AD-DT-25に関する仕様情報を記載しております。
90°Y AD-DTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90°Y AD-DT
AD継手(空調ドレン継手)90°エルボ AD-DL
AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS
45°エルボ AD-45L
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°Y(DT)
VU継手 45°Yチーズ
メーカーアロン化成アロン化成アロン化成アロン化成積水化学工業クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格22376 -67 -128 -116 -563 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜1日目
種類ADADADAD-VU
継手形状90°Y90°エルボソケット45°エルボチーズ45度Y型
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
特性なしなしなしなし-なし
適用管外径 1(mm)32-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト