17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • サイズ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

CU継手(便利な継手) 差込み調整管 SAJ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CU継手(便利な継手) 差込み調整管 SAJ 外形図

規格表

単位:mm
CU継手(便利な継手) 差込み調整管 SAJ 規格表01

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

サイズ

最小発注数量
114
100
1個
140
125
1個
165
150
1個
216
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,472
( 1,619 )
5日目
1,873
( 2,060 )
5日目
2,005
( 2,206 )
5日目
3,302
( 3,632 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・立管専用の便利な継手です。【材質】・塩化ビニルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CU継手(便利な継手) 差込み調整管 SAJのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
配管の継ぎ手
4
満足度:4.0
この商品は、社内に設置されていた配管の継ぎ手として購入しました。この社内の配管に問題が生じてしまいましたので、蓋をして配...もっと読む
0人が参考にしています。
マスフタの高さ合わせ
5
満足度:5.0
低いマスフタを高くするために使用。結構強固な感じです。少しの寸法合わせには非常に使いやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CU継手(便利な継手) 差込み調整管 SAJ
CU継手(便利な継手) VP管用持出ニップル CU VP MN
CU継手(便利な継手) VP管用S型ソケット(1/2偏芯)CU VP SS
CU継手(便利な継手) 自在継手 CU ST-F
CU継手(便利な継手) ヤリトリ継手 CU SLR
CU継手(便利な継手) 自在継手 CU 15ST-F
メーカーアロン化成アロン化成アロン化成アロン化成アロン化成アロン化成
通常価格1,472-476 -268 -1,357973 -1,357 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類CUCUCUCUCUCU
継手形状差込み調整管ニップルS型自在継手ヤリトリ継手自在継手(15°)
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
材質塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル
使用流体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング