17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径 2(mm)

    ・異径の場合は、小口径側

    ~mm
  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

CU継手(便利な継手) ホールソー受口 CU ES 100

通常単価(税別)
3,902
税込単価
4,292
通常出荷日:5日目

【特長】・専用ホールソー(φ130mm)及びフックスパナ(HW165)が必要です。・立管はVU管のみ使...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径 2

(mm)

サイズ

最小発注数量
165
100X150
1個
216
100X200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,902
( 4,292 )
5日目
3,902
( 4,292 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用ホールソー(φ130mm)及びフックスパナ(HW165)が必要です。
・立管はVU管のみ使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CU継手(便利な継手) ホールソー受口 CU ES 100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CU継手(便利な継手) ホールソー受口 CU ES 100
CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL
CU継手(便利な継手) 偏芯ソケット CU HS
CU継手(便利な継手) 自在継手 CU ST-F
CU継手(便利な継手) VU→VP変換ソケット CU UPS
CU継手(便利な継手) ヤリトリ継手 CU SLR
メーカーアロン化成アロン化成アロン化成アロン化成アロン化成アロン化成
通常価格3,902333 -176 -1,357326 -973 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類CUCUCUCUCUCU
継手形状立管用継手90°エルボソケット自在継手ソケットヤリトリ継手
接続 種類管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 同径管⇔管 異径管⇔管 同径
適用管外径 1(mm)114--114--
材質塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト