メカニカル部品技術窓口

確定しました

食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P(HT)

型番:

CUSG-LP(HT)-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CUSG-LP(HT)-50の仕様・寸法情報

種類
HT
継手形状
90°エルボ
接続 種類
管⇔管 異径
適用管外径 1(mm)
60
適用管外径 2(mm)
26
サイズ
P50X20/25(HT)
材質
塩化ビニル
使用流体

型番リスト

表示件数
型番
CUSG-LP(HT)-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,543
( 1,697 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・VU管・VP管兼用です。【材質】・塩化ビニルです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P(HT)の型番CUSG-LP(HT)-50のページです。 型番CUSG-LP(HT)-50に関する仕様情報を記載しております。
食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P(HT)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P(HT)
CU継手(便利な継手) 食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P
CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P(HT)
CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P
CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T
CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL
メーカーアロン化成アロン化成アロン化成アロン化成アロン化成アロン化成
通常価格1,5437171,435 -736 -799 -333 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類HTCUHTCUCUCU
継手形状90°エルボ90°エルボチーズチーズチーズ90°エルボ
接続 種類管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径
適用管外径 1(mm)6060----
適用管外径 2(mm)2626262626-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト