17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • サイズ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

CU継手(便利な継手) 持出ニップル CU MNU

通常単価(税別)
4361,492
税込単価
4801,641
通常出荷日:5日目

【特長】・建物の壁面で切断されたVUパイプを継ぎ足すために使用します。・VU管径の内径にふた・継手等を...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CU継手(便利な継手) 持出ニップル CU MNU 外形図01

規格表

単位:mm
CU継手(便利な継手) 持出ニップル CU MNU 規格表01

使用例

CU継手(便利な継手) 持出ニップル CU MNU 使用例02

持出ニップルを切断されたパイプに接続し、継手を用いて配管することが可能になります。但し、パイプ内径に接続するため管内には段差ができる構造になります。

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

サイズ

最小発注数量
48
40
24個
60
50
1個
76
65
1個
89
75
1個
114
100
1個
165
150
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
801
( 881 )
5日目
436
( 480 )
5日目
606
( 667 )
5日目
486
( 535 )
5日目
656
( 722 )
5日目
1,492
( 1,641 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建物の壁面で切断されたVUパイプを継ぎ足すために使用します。
・VU管径の内径にふた・継手等を接続しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CU継手(便利な継手) 持出ニップル CU MNUのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外構の改修
4
満足度:4.0
あまり使うことはないのですが、納期などの関係で先日使いました。問題なく接続できました。時間経費があれば本当はしっかり継い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CU継手(便利な継手) 持出ニップル CU MNU
CU継手(便利な継手) VP管用持出ニップル CU VP MN
CU継手(便利な継手) 自在継手 CU ST-F
CU継手(便利な継手) ヤリトリ継手 CU SLR
CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL
CU継手(便利な継手) 自在継手 CU 15ST-F
メーカーアロン化成アロン化成アロン化成アロン化成アロン化成アロン化成
通常価格436-476 -1,357973 -174 -1,357 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目〜5日目
種類CUCUCUCUCUCU
継手形状ニップルニップル自在継手ヤリトリ継手90°エルボ自在継手(15°)
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
材質塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル
使用流体

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト