17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 適用管外径 2(mm)

    ・異径の場合は、小口径側

    ~mm
  • サイズ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

CU継手(便利な継手) VU→VP変換ソケット CU UPS

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CU継手(便利な継手) VU→VP変換ソケット CU UPS 外形図01

規格表

単位:mm
CU継手(便利な継手) VU→VP変換ソケット CU UPS 規格表01

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

適用管外径 2

(mm)

サイズ

最小発注数量
97
89
75
1個
124
114
100
1個
151
140
125
1個
178
165
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
326
( 359 )
5日目
567
( 624 )
5日目
1,291
( 1,420 )
5日目
1,778
( 1,956 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・VU受口をVP受口に変換する、便利なCU継手です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CU継手(便利な継手) VU→VP変換ソケット CU UPSのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外構補修工事に
4
満足度:4.0
あまり登場する場面もないのですが、VPからVU変換したい箇所があったので使いました。問題なく使えました。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CU継手(便利な継手) VU→VP変換ソケット CU UPS
CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL
CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL
CU継手(便利な継手) 偏芯ソケット CU HS
CU継手(便利な継手) 偏芯インクリーザー CU INH
CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T
メーカーアロン化成アロン化成アロン化成アロン化成アロン化成アロン化成
通常価格326-403 -333 -176 -308 -799 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類CUCUCUCUCUCU
継手形状ソケット90°エルボ90°エルボソケットインクリーザーチーズ
接続 種類管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径
材質塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル
使用流体

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング