17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 適用管外径 2(mm)

    ・異径の場合は、小口径側

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

CU継手(便利な継手) 偏芯ソケット CU HS

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CU継手(便利な継手) 偏芯ソケット CU HS 外形図

規格表

単位:mm
CU継手(便利な継手) 偏芯ソケット CU HS 規格表01

○は同芯タイプを表しています。

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

適用管外径 2

(mm)

サイズ

最小発注数量
48
38
40X30
1個
60
38
50X30
1個
60
48
50X40
1個
76
60
65X50
1個
89
48
75X40
1個
89
60
75X50
1個
89
76
75X65
1個
114
48
100X40
1個
114
60
100X50
1個
114
76
100X65
1個
114
89
100X75
1個
140
89
125X75
1個
140
114
125X100
1個
165
89
150X75
7個
165
114
150X100
1個
165
140
150X125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
176
( 194 )
5日目
265
( 292 )
5日目
313
( 344 )
5日目
346
( 381 )
5日目
288
( 317 )
5日目
288
( 317 )
5日目
384
( 422 )
5日目
598
( 658 )
5日目
598
( 658 )
5日目
460
( 506 )
5日目
460
( 506 )
5日目
752
( 827 )
5日目
752
( 827 )
5日目
806
( 887 )
5日目
806
( 887 )
5日目
733
( 806 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・受口に差し込んでゼロスペース配管可能なCU継手です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CU継手(便利な継手) 偏芯ソケット CU HSのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外構排水などに
4
満足度:4.0
あまり使うことはないですが,排水では偏芯出ないとだめですね。あるとないとでは大違いの部品。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CU継手(便利な継手) 偏芯ソケット CU HS
CU継手(便利な継手) 偏芯インクリーザー CU INH
CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL
CU継手(便利な継手) VU→VP変換ソケット CU UPS
CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T
CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL
メーカーアロン化成アロン化成アロン化成アロン化成アロン化成アロン化成
通常価格176-308 -333 -326 -799 -403 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類CUCUCUCUCUCU
継手形状ソケットインクリーザー90°エルボソケットチーズ90°エルボ
接続 種類管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径
材質塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル
使用流体

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング