17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • サイズ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

CU継手(便利な継手) 45°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 45IKL

通常単価(税別)
174524
税込単価
191576
通常出荷日:5日目

アロン化成 塩ビ管用継手 CU継手(便利な継手) 45°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 45...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CU継手(便利な継手) 45°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 45IKL 外形図01

規格表

単位:mm
CU継手(便利な継手) 45°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 45IKL 規格表01

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

サイズ

最小発注数量
60
50
30個
89
75
1個
114
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174
( 191 )
5日目
333
( 366 )
5日目
524
( 576 )
5日目

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 CU継手(便利な継手) 45°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 45IKL。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CU継手(便利な継手) 45°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 45IKLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CU継手(便利な継手) 45°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 45IKL
CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 90IKL
45°片受けエルボ CU 45KL
CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL
VU継手 45°エルボ
VU継手 45°エルボ VU 45L
メーカーアロン化成アロン化成アロン化成アロン化成クボタケミックス(クボタシーアイ)アロン化成
通常価格174-158 -139 -174 -209 -87 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目〜1日目〜5日目〜
種類CUCUCUCUVUVU
継手形状45°エルボ90°エルボ45°エルボ90°エルボ45度エルボ45°エルボ
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
材質塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル-塩化ビニル
使用流体-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト