17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • サイズ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

45°片受けエルボ CU 45KL

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

45°片受けエルボ CU 45KL 外形図

規格表

型番ZLL1DD1
CU45KL-5018434160±0.256
CU45KL-7525656389±0.383
CU45KL-100308077114±0.4107

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

サイズ

最小発注数量
60
50
100個
89
75
1個
114
100
18個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139
( 153 )
5日目
267
( 294 )
5日目
656
( 722 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・45°合流から90°合流へ省スペース変換ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45°片受けエルボ CU 45KLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45°片受けエルボ CU 45KL
CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL
CU継手(便利な継手) 45°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 45IKL
45°エルボ DV 45L
45°エルボ HT DV 45L
TS継手45°エルボ
メーカーアロン化成アロン化成アロン化成アロン化成アロン化成クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格139-174 -174 -63 -445 -111 -
通常出荷日5日目5日目〜5日目5日目5日目1日目
種類CUCUCUDVHTDVTS
継手形状45°エルボ90°エルボ45°エルボ45°エルボ45°エルボ45度エルボ
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
材質塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル-
使用流体-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト