17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • サイズ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

22 1/2°エルボ CU 22 1/2L

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

22 1/2°エルボ CU 22 1/2L 外形図01

規格表

単位:mm
22 1/2°エルボ CU 22 1/2L 規格表01

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

サイズ

最小発注数量
48
40
1個
60
50
30個
76
65
20個
89
75
1個
114
100
12個
140
125
10個
165
150
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
331
( 364 )
5日目
842
( 926 )
5日目
486
( 535 )
5日目
745
( 820 )
4日目
930
( 1,023 )
5日目
2,268
( 2,495 )
5日目
3,055
( 3,361 )
5日目

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 22 1/2°エルボ CU 22 1/2L。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

22 1/2°エルボ CU 22 1/2Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
22 1/2°エルボ CU 22 1/2L
CU継手(便利な継手) VP管用S型ソケット(1/2偏芯)CU VP SS
11 1/4°エルボ CU 11 1/4L
30°エルボ CU 30L
60°エルボ CU 60L
CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL
メーカーアロン化成アロン化成アロン化成アロン化成アロン化成アロン化成
通常価格331-268 -674 -660 -664 -174 -
通常出荷日4日目〜5日目4日目〜5日目5日目5日目〜
種類CUCUCUCUCUCU
継手形状22 1/2°エルボS型11 1/4°エルボ30°エルボ30°エルボ90°エルボ
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
材質塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル
使用流体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト