メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

圧力センサ PSANシリーズ

通常単価(税別)
12,359
税込単価
13,595
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コネクタタイプデジタル圧力センサ。【特長】・あらゆる気体、液体、油体環境で使用可能[流体型モデル]。 ...

詳細を確認

型番:

PSAN-1CA-RC1/8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PSAN-1CA-RC1/8の仕様・寸法情報

種類
圧力センサ
出力仕様
NPNオープンコレクタ
配管口の種類
めねじ
配管ねじの呼び
1/8
配管ねじの種類
[Rc(R)] Rc
本体材質
銅合金
センサ・モニタ構造
一体形
入力形態
正圧型
圧力範囲(kPa)
1000
配線仕様
コネクタタイプ
補助出力
アナログ電流(4-20mA)出力
形状
正方形
適用ガス/液体
空気、非腐食性気体
電源電圧(V)
12-24VDC±10%(リップルP-P:10%以下)
消費電流(mA)
75以下
保護クラス
IP40(IEC規格)

商品情報

外形図

(単位:mm)
圧力センサ PSANシリーズ 外形図

製品仕様

種類ゲージ圧
正圧
モデル名(注1)アナログ電流出力型PSAN-1C(P)A
定格圧力範囲0~1,000kPa
表示及び設定圧力範囲-50~1,100kPa
最小表示単位(内部分解能)1kPa(1/2,000)
耐圧力定格圧力の1.5倍
使用気体空気、腐食性気体
電源圧力12V-24VDC ±10%(リップルP-P:10%以下)
消費電流50mA以下(アナログ電流出力型:75mA以下)
制御出力-・NPNオープンコレクタ出力→最大流入電流:100mA以下、印加電圧:30VDC以下、残留電圧:1V以下
・PNPオープンコレクタ出力→最大流出電流:100mA以下、残留電圧:21V以下
応差(注2)最小表示間隔
繰り返し応差±0.2%F・S ±最小表示間隔
応答時間2.5ms、5ms、100ms、500ms、1,000ms選択
保護回路内蔵
アナログ出力(注3)電圧出力・出力電圧:1-5VDC±2%F・S ・線型性:±1%F・S以内 ・出力インピーダンス:1kΩ
・ゼロ点:1VDC±2%F・S以内 ・Span:4VDC±2%F・S以内 ・分解能:1/1,000(連成圧タイプ:1/2,000)(表示分解能と同一)
電流出力・出力電流:4-20mA±2%F・S ・線型性:±1%F・S以内 ・ゼロ点:4mA±2%F・S以内
・Span:16mA±2%F・S以内 ・分解能:1/1,000(連成圧タイプ:1/2,000)(表示分解能と同一)
表示方法4桁LED7セグメントによる表示
最小表示間隔分解能1,0002,000
表示単位kPa11
kgf/cm20.010.01
bar0.010.01
psi0.20.1
制御出力及び表示温度特性0~50℃の温度範囲で25℃時の検出圧力の±0.5%F・S以下
※但し-10℃の温度範囲で25℃時の検出圧力の±1%F・S以下
アナログ出力温度特性0~50℃の温度範囲で25℃時の検出圧力の±2%F・S以下

※F・S(フルスケール):定格圧力範囲です。
※(注1):(P)型はPNP出力型です。
※(注2):ヒステリシス出力モードで応差は可変です。
※(注3):アナログ出力仕様は1つのみ選択可能です。

 

・付属品

圧力センサ PSANシリーズ 製品仕様関連画像

 

型番リスト

表示件数
型番
PSAN-1CA-RC1/8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,359
( 13,595 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コネクタタイプデジタル圧力センサ。
【特長】
・あらゆる気体、液体、油体環境で使用可能[流体型モデル]。
 (※但し、SUS316Lが腐食する環境を除く)。
・ダイアフラム(Diaphragm)内蔵で耐環境性を強化。
・1/2,000表示分解能を実現。
・オートシフト機能を内蔵:元圧変動と関係なく安定的な出力が可能で、1台で2台の機能。
 (※ オートシフト機能はホールド/オートシフト機能が内蔵されているモデル(PSAN-LH)に限ります。)
 ホールド機能:信号入力時、圧力センサの現在表示値及び制御出力を保持する機能です。
 オートシフト機能:装置の元圧が変動した場合に外部入力で判定レベルを変動値ほど移動して補正する機能です。
・特定時点の出力と表示値固定に容易なホールド機能を内蔵。
・独立2出力機能搭載及び出力別のN.O./N.C.選択可能。
・動作テスト及び点検に便利な強制出力制御モードを内蔵。
・ワンタッチコネクタ型の配線でメンテナンスが容易。
・アナログ出力機能 (1/2,000分解能,電圧出力:1-5V,電流出力:4-20mA)。
・ゼロ点調整機能、ピーク値監視機能、チャタリング防止機能。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力センサ PSANシリーズの型番PSAN-1CA-RC1/8のページです。 型番PSAN-1CA-RC1/8に関する仕様情報を記載しております。
圧力センサ PSANシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧力センサ PSANシリーズ
液体・気体用 ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサDPH-L100シリーズ センサヘッド
汎用圧力スイッチ 30-ISGシリーズ
圧力スイッチ マイクロスイッチ式 IS100シリーズ
デジタルフロースイッチ DFS3
気体用デジタル圧力センサ DP-0シリーズ
メーカーAUTONICS(オートニクス)PanasonicSMCSMCTAIYO(太陽鉄工)Panasonic
通常価格12,35943,60514,396 -7,339 -63,1947,990 -
通常出荷日在庫品1日目4日目6日目〜9日目〜39日目4日目〜
種類圧力センサ圧力センサヘッド圧力スイッチ圧力スイッチフロースイッチ圧力センサ
出力仕様NPNオープンコレクタアナログスイッチスイッチフォトカプラ-
配管口の種類めねじおねじおねじめねじめねじめねじ
配管ねじの呼び1/81/43/81/43/85
配管ねじの種類RcRc(R)RRcRc(R)M

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト