メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 出力方式

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

長距離検出近接センサ ASシリーズ

型番:

AS80-50DN3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS80-50DN3の仕様・寸法情報

近接センサ 種類
角型
検出方向(センサ形状 角型)
側面検出
検出距離(範囲)(mm)
21~50
アンプの種類
内蔵型
出力方式
NPN NO+NC
電源電圧
12~48VDC
線式区分
直流4線式
波型
標準型
検出距離 L1詳細(mm)
50
保護構造
IP67
取得規格
IEC
応答周波数(Hz)
100
表示灯
電源表示(緑色LED)、動作表示(黄色LED)
-
-

商品情報

外形図

長距離検出近接センサ ASシリーズ 外形図

製品仕様

型番AS80-50DN3AS80-50DP3
検出形態NPNノーマルオープン+ノーマルクローズPNPノーマルオープン+ノーマルクローズ
検出距離50mm±10%
応差距離検出距離の10%以下
標準検出体150×150×1mm(鉄)
設定距離0~35mm
電源電圧(使用電圧範囲)12-48VDC (10-65VDC)
消費電流10mA以下
応答周波数※100Hz
残留電圧1.8V以下
温度の影響使用周囲温度範囲で20℃時の検出距離の±10%以下
制御出力200mA以下
絶縁抵抗50MΩ以上(500VDCメガ基準)
耐電圧1,500VAC 50/60Hzにて1分間
耐振動10~55Hz(周期1分間)複振幅1mmX、Y、Z各方向2時間
耐衝撃500m/s2(50G)X、Y、Z各方向3回
表示灯電源表示:緑色、動作表示:黄色
使用周囲温度-25~+70℃(但し氷結しない状態)
保存温度-30~+80℃(但し氷結しない状態)
使用周囲湿度35~95%RH
保護回路サージ保護回路、電源逆接続保護回路、過電流保護回路内蔵
保護構造IP67(IEC規格)

※応答周波数は平均値です。標準検出体を利用し検出体の間隔を標準検出体の2倍に、設定距離を検出距離の1/2にして測定したものです。

型番リスト

表示件数
型番
AS80-50DN3

出力方式

最小発注数量
NPN NO+NC
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,899
( 15,289 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・検出距離が50mmである長距離検出タイプ。
・専用IC採用で耐ノイズ性能アップ。
・電源逆接続保護回路を内蔵。
・サージ保護回路を内蔵。
・過電流保護回路を内蔵。
・幅広い電源電圧範囲:12-48VDC(使用電圧範囲:10-65VDC)。
・ノーマルオープン+ノーマルクローズ同時出力。
・電源表示灯と動作表示灯を内蔵。
・IP67 防水構造(IEC規格)。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長距離検出近接センサ ASシリーズの型番AS80-50DN3のページです。 型番AS80-50DN3に関する仕様情報を記載しております。
長距離検出近接センサ ASシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長距離検出近接センサ ASシリーズ
角型近接センサ PFI シリーズ(フラットタイプ)
磁気形近接センサ GLS
フラットタイプ静電容量形近接センサ E2K-F
近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP08
近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP09
メーカーAUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)オムロンオムロンLANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)
通常価格13,8992,514 -694 -4,989 -4,5704,570
通常出荷日8日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜6日目〜6日目〜
近接センサ 種類角型角型角型角型角型角型
検出方向(センサ形状 角型)側面検出側面検出側面検出側面検出側面検出前面検出
検出距離(範囲)(mm)21~506~1011~206~10~5~5
アンプの種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
電源電圧12~48VDC-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト