メカニカル部品技術窓口
【特長】・専用IC採用で、耐ノイズ性能アップ(DC 3線式) 。・電源逆接続保護回路を内蔵(DC)。・...
詳細を確認
PR12-2A□

PR12-4A□

PR18-5A□

PR18-8A□

PR30-10A□

PR30-15A□

PRL18-5A□

PRL18-8A□

PRL30-10A□

PRL30-15A□
| 型番 | PR12-2AO PR12-2AC | PR12-4AO PR12-4AC | PR18-5AO PR18-5AC PRL18-5AO PRL18-5AC | PR18-8AO PR18-8AC PRL18-8AO PRL18-8AC | PR30-10AO PR30-10AC PRL30-10AO PRL30-10AC | PR30-15AO PR30-15AC PRL30-15AO PRL30-15AC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検出距離 | 2mm±10% | 4mm±10% | 5mm±10% | 8mm±10% | 10mm±10% | 15mm±10% |
| 応差距離 | 検出距離の10%以下 | |||||
| 標準検出体 | 12×12×1mm(鉄) | 18×18×1mm(鉄) | 25×25×1mm(鉄) | 30×30×1mm(鉄) | 45×45×1mm(鉄) | |
| 設定距離 | 0~1.4mm | 0~2.8mm | 0~3.5mm | 0~5.6mm | 0~7mm | 0~10.5mm |
| 電源電圧 (使用電圧範囲) | 100-240VAC(85-264VAC) | |||||
| 漏洩電流 | 2.5mA以下 | |||||
| 応答周波数★ | 20Hz | |||||
| 残留電圧 | 10V以下 | |||||
| 温度の影響 | 使用周囲温度範囲で20℃時の検出距離の±10%以下 | |||||
| 制御出力 | 5~150mA | 5~200mA | ||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(500VDCメガ基準) | |||||
| 耐電圧 | 2,500VAC 50/60Hzにて1分間 | |||||
| 耐振動 | 10~55Hz(周期1分間)複振幅1mm X,Y,Z 各方向 2時間 | |||||
| 耐衝撃 | 500m/s2(50G)X,Y,Z 各方向3回 | |||||
| 表示灯 | 動作表示(赤色LED) | |||||
| 使用周囲温度 | -25~+70℃(但し氷結しない状態) | |||||
| 保存温度 | -30~+80℃(但し氷結しない状態) | |||||
| 使用周囲湿度 | 35~95%RH | |||||
| 保護回路 | サージ保護回路内蔵 | |||||
| 保護構造 | IP67(IEC規格) | |||||
※(★)応答周波数は平均値です。標準検出体を利用し検出体の間隔を標準検出体の2倍に、設定距離を検出距離の1/2にして測定したものです。
【特長】
・専用IC採用で、耐ノイズ性能アップ(DC 3線式) 。
・電源逆接続保護回路を内蔵(DC)。
・サージ保護回路を内蔵(DC/AC)。
・過電流保護回路(DC)を内蔵(但し、PRT08タイプは該当しない)。
・長寿命と高信頼性。経済性及び容易な作業性。
・赤色表示灯による動作の有無判別。
・IP67 防水構造。
・マイクロスイッチ、リミットスイッチの代替として幅広く使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

AUTONICS(オートニクス)
円柱一般型近接センサ 直流2線式
4通常価格(税別):2,879円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

ミスミ
ドアリミットスイッチ
4.5通常価格(税別):1,449円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

ミスミ
アンプ内蔵型近接センサ 超小型タイプ
4通常価格(税別):10,450円