メカニカル部品技術窓口
【特長】・専用IC採用で、耐ノイズ性能アップ。・電源逆接続保護回路を内蔵。・サージ保護回路を内蔵。・過...
詳細を確認


| 型番 | PR08-1.5DN PR08-1.5DP PR08-1.5DN2 PR08-1.5DP2 PRL08-1.5DN PRL08-1.5DP PRL08-1.5DN2 PRL08-1.5DP2 | PR08-2DN PR08-2DP PR08-2DN2 PR08-2DP2 PRL08-2DN PRL08-2DP PRL08-2DN2 PRL08-2DP2 | PR12-2DN PR12-2DP PR12-2DN2 PR12-2DP2 PRS12-2DN PRS12-2DP PRS12-2DN2 | PR12-4DN PR12-4DP PR12-4DN2 PR12-4DP2 PRS12-4DN PRS12-4DP PRS12-4DN2 PRL12-4DN PRL12-4DP | PR18-5DN PR18-5DP PR18-5DN2 PR18-5DP2 PRL18-5DN PRL18-5DP PRL18-5DN2 PRL18-5DP2 | PR18-8DN PR18-8DP PR18-8DN2 PR18-8DP2 PRL18-8DN PRL18-8DP PRL18-8DN2 PRL18-8DP2 | PR30-10DN PR30-10DP PR30-10DN2 PR30-10DP2 PRL30-10DN PRL30-10DP PRL30-1ODN2 PRL30-1ODP2 | PR30-15DN PR30-15DP PR30-15DN2 PR30-15DP2 PRL30-15DN PRL30-15DP PRL30-15DN2 PRL30-15DP2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検出距離 | 15mm±10% | 2mm±10% | 2mm±10% | 4mm±10% | 5mm±10% | 8mm±10% | 10mm±10% | 15mm±10% |
| 応差距離 | 検出距離の10%以下 | |||||||
| 標準検出体 | 8×8×1mm(鉄) | 12×12×1mm(鉄) | 18×18×1mm(鉄) | 25×25×1mm(鉄) | 30×30×1mm(鉄) | 45×45×1mm(鉄) | ||
| 設定距離 | 0~1.05mm | 0~1.4mm | 0~1.4mm | 0~2.8mm | 0~3.5mm | 0~5.6mm | 0~7mm | 0~10.5mm |
| 電源電圧 (使用電圧範囲) | 12-24VDC (10-30VDC) | |||||||
| 消費電流 | 10mA以下 | |||||||
| 応答周波数 | 1.5kHz | 1kHz | 1.5kHz | 500Hz | 350Hz | 400Hz | 200Hz | |
| 残留電圧 | 1.5V以下 | |||||||
| 温度の影響 | 使用周囲温度範囲で20℃時の検出距離の±10%以下、PR08シリーズ, ±20%以下 | |||||||
| 制御出力 | 200mA以下 | |||||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(500VDCメガ基準) | |||||||
| 耐電圧 | 1500VAC 50/60Hzにて1分間 | |||||||
| 耐振動 | 10~55Hz(周期1分間)複振幅1mm X,Y,Z各方向2時間 | |||||||
| 耐衝撃 | 500m/s2(50G)X,Y,Z各方向3回 | |||||||
| 表示灯 | 動作表示(赤色LED) | |||||||
| 使用周囲温度 | -25~70℃(但し氷結しない状態) | |||||||
| 保存温度 | -30~80℃(但し氷結しない状態) | |||||||
| 使用周囲湿度 | 35~95%RH | |||||||
| 保護回路 | サージ保護回路、電源逆接続保護回路、過電流保護回路内蔵 | |||||||
| 保護構造 | IP67(IEC規格) | |||||||
※応答周波数は平均値。標準検出体を利用し検出体の間隔を標準検出体の2倍に、設定距離を検出距離の1/2にして測定。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,969円 ( 4,366円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,349円 ( 3,684円 ) | 8日目 |
3,969円 ( 4,366円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,091円 ( 3,400円 ) | 8日目 |
3,570円 ( 3,927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,091円 ( 3,400円 ) | 8日目 |
3,640円 ( 4,004円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,850円 ( 4,235円 ) | 8日目 |
3,640円 ( 4,004円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,640円 ( 4,004円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,850円 ( 4,235円 ) | 8日目 |
3,177円 ( 3,495円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,045円 ( 3,350円 ) | 8日目 |
3,640円 ( 4,004円 ) | 4日目 |
2,974円 ( 3,271円 ) | 8日目 |
3,439円 ( 3,783円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,107円 ( 3,418円 ) | 15日目 |
3,471円 ( 3,818円 ) | 15日目 |
3,593円 ( 3,952円 ) | 8日目 |
3,593円 ( 3,952円 ) | 8日目 |
3,570円 ( 3,927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,755円 ( 4,131円 ) | 15日目 |
3,510円 ( 3,861円 ) | 8日目 |
3,438円 ( 3,782円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・専用IC採用で、耐ノイズ性能アップ。
・電源逆接続保護回路を内蔵。
・サージ保護回路を内蔵。
・過電流保護回路(DC)を内蔵(但し、PRT08タイプは該当しない) 。
・長寿命と高信頼性。経済性及び容易な作業性。
・赤色表示灯による動作の有無判別。
・IP67 防水構造。
・マイクロスイッチ、リミットスイッチの代替として幅広く使用。

AUTONICS(オートニクス)
角型近接センサ 直流3線式

AUTONICS(オートニクス)
円柱一般型近接センサ 直流2線式

AUTONICS(オートニクス)
円柱長距離型近接センサ 直流3線式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

AUTONICS(オートニクス)
円柱一般型近接センサ 直流2線式
4通常価格(税別):2,879円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

ミスミ
ドアリミットスイッチ
4.5通常価格(税別):1,449円
![超小型近接センサ[アンプ分離] (GA-311/GH)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005013183/221005013183_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
超小型近接センサ[アンプ分離] (GA-311/GH)
4通常価格(税別):8,497円~