メカニカル部品技術窓口
AC/DC共用アンプ内蔵型光電センサ。【特長】・コンパクトなAC/DC 共用アンプ内蔵型光電センサ。・...
詳細を確認| 型番 | フリー電源 | BEN10M-TFR | BEN5M-MFR | BEN3M-PFR | BEN300-DFR |
|---|---|---|---|---|---|
| DC電源 | BEN10M-TDT | BEN5M-MDT | BEN3M-PDT | BEN300-DDT | |
| 外形寸法 | W18×H50×L50mm | W18×H50×L50mm MS-2ミラー(W40.5×H60.5) MS-4ミラー(W29.3×H38) | W18×H50×L50mm | ||
| 検出方式 | 透過性 | 回帰反射形(標準型) | 回帰反射形(偏光フィルタ内蔵) | 直接反射形 | |
| 検出距離 | 10m | 0.1~5m(注1) | 0.1~3m(注1) | 300mm(注2) | |
| 検出体 | φ16mm以上の不透明体 | φ60mm以上の不透明体 | 不透明体、半透明体、透明体 | ||
| 応差距離 | - | 検出距離の20%以内 | |||
| 応答速度 | ・フリー電源タイプ:20ms以下 ・DC電源タイプ:1ms以下 | ||||
| 電源電圧 | ・フリー電源タイプ:24-240VAC±10% 50/60Hz / 24-240VDC±10%(リップルP-P:10%以下) ・DC電源タイプ:12-24VDC±10%(リップルP-P:10%以下) | ||||
| 消費電力/消費電流 | ・フリー電源タイプ:4VA以下 ・DC電源タイプ:40mA以下 | ||||
| 使用光源 | 赤外線発光ダイオード(変調式) | 赤色発光ダイオード (変調式、660nm) | 赤外線発光ダイオード(変調式) | ||
| 感度調整 | 固定 | ボリューム内蔵 | |||
| 動作モード | 切換スイッチによるライトオン/ダークオンモード選択 | ||||
| 制御出力 | 【フリー電源タイプ:リレー接点出力】 ・接点容量…30VDC 3A 抵抗負荷、250VAC 3A 抵抗負荷 ・接点構成:1c 【DC電源タイプ:NPN/PNPオープンコレクタ同時出力】 ・NPNオープンコレクタ出力…負荷電圧:30VDC以下、負荷電流:200mA以下、残留電圧:1V以下 ・PNPオープンコレクタ出力…出力電圧:(電源電圧-2.5)VDC以上、負荷電流:200mA以下 | ||||
| 受光素子 | フォトIC | ||||
| 表示灯 | 動作表示灯:黄色、安定表示灯:緑色LED | ||||
| 接続方式 | 配線引出式(2m) | ||||
※(注1):検出距離はMS-2ミラーに対する値で、標準型の場合はMS-4ミラーを使用しても同じ性能が得られます。
検出距離はセンサとミラーとの設定可能範囲であり、0.1m以下でも検出できます。
※(注2):白色無光沢紙100×100mmを使用した場合です。

※使用しない配線は絶縁処理を行ってください。
AC/DC共用アンプ内蔵型光電センサ。
【特長】
・コンパクトなAC/DC 共用アンプ内蔵型光電センサ。
・フリー電源アンプ内蔵型としてコンパクト化を実現。
・長距離でも判別可能な表示灯。
・モード切換スイッチによる容易な動作モード変更機能(ライトオン/ダークオン)。
・安定入光表示灯による安定動作確認。
・専用IC採用で、高信頼性を実現。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.4通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):4,890円~

オムロン
超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】
4.4通常価格(税別):7,214円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
薄型ピッキングセンサ
4.7通常価格(税別):6,200円~

Panasonic
ファイバセンサ (FT/FD/FR)
4.4通常価格(税別):1,858円~

ミスミ
ファイバセンサ アンプ・ケーブル一体型セット
4.9通常価格(税別):6,900円~