メカニカル部品技術窓口

確定しました

薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ

型番:

BPS3M-TDT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BPS3M-TDTの仕様・寸法情報

種類
光電センサ
検出方式
透過
検出距離【区分】
~3000
アンプ 種類
内蔵型
検出対象
不透明体
光軸の配置種類
投光・受光部別体
使用光源の種類
標準
使用光源の色
赤外線
使用環境
標準 / 照明光
使用温度範囲(℃)
-25~65
使用湿度範囲(%)
35~85
保護構造
IP67
ヘッド形状
ヘッド材質
樹脂
電源種類
DC電源
出力タイプ
無接点出力(トランジスタ)
出力方式
NPNオープンコレクタ出力
動作モード
ダークON
検出距離詳細(mm)
3000
-
-

商品情報

製品仕様

型番NPNタイプPNPタイプ
BPS3M-TDTBPS3M-TDTLBPS3M-TDT-PBPS3M-TDTL-P
外形寸法W16×H7.5×L28mm
検出体φ5mm以上不透明体
動作モードダークONモードライトONモードダークONモードライトONモード
検出距離3m
応答速度1ms以下
電源電圧12-24VDC±10%(リップルP-P:10%以下)
消費電流20mA以下
使用光源赤外線発光ダイオード(変調式)
制御出力【NPNオープンコレクタ出力】
・負荷電圧:30VDC以下
・負荷電流:100mA以下
・残留電圧:1V以下
【PNPオープンコレクタ出力】
・出力電圧:(電源電圧-2.5V)以上
・負荷電流:100mA以下
保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路
表示灯・投光部:電源表示灯(赤色LED)
・受光部:動作表示灯(赤色LED)
配線仕様・投光部:φ3mm、2P
・受光部:φ3mm、3P
・長さ:2m
接続図
薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ 接続図

NPNオープンコレクタ出力/PNPオープンコレクタ出力

性能・試験情報

特性データ

薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ 接続図

平行移動特性/センサ角度特性

型番リスト

表示件数
型番
BPS3M-TDT

出力方式

動作モード

最小発注数量
NPNオープンコレクタ出力
ダークON
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,150
( 7,865 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

薄型長距離検出光電センサ。
【特長】
・フラットタイプで取り付けが容易。
・小型で検出距離3m実現。
・IP67の防水構造(IEC規格)。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型長距離 光電センサ BPSシリーズの型番BPS3M-TDTのページです。 型番BPS3M-TDTに関する仕様情報を記載しております。
薄型長距離 光電センサ BPSシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品の一部として使用しました
5
満足度:5.0
組み立てた製品の一部として使用しました。機能的にも製品に合っていたので、問題なく使用できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ
超薄型光電センサ BTFシリーズ
小型光電センサ BYシリーズ
光電センサ BA2Mシリーズ
エリアセンサ BWPシリーズ
エリアセンサ BWシリーズ
メーカーAUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)
通常価格7,1506,9894,4946,73731,899 -25,700 -
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類光電センサ光電センサ光電センサ光電センサエリアセンサエリアセンサ
検出方式透過拡散反射透過拡散反射透過透過
検出距離【区分】~3000~30~500~2000~5000~10000
アンプ 種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
検出対象不透明体不透明体不透明体不透明体 / 透明体不透明体不透明体
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト