メカニカル部品技術窓口

確定しました

側面検出用光電センサ BMSシリーズ

型番:

BMS300-DDT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BMS300-DDTの仕様・寸法情報

種類
光電センサ
検出方式
拡散反射
検出距離【区分】
~300
アンプ 種類
内蔵型
検出対象
不透明体 / 透明体
検出の種類(反射形のみ)
直接反射
光軸の配置種類
投光・受光一体単体使用
使用光源の種類
標準
使用光源の色
赤外線
使用環境
標準 / 照明光
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用湿度範囲(%)
35~85
ヘッド形状
ヘッド材質
樹脂
アンプ機能
応答速度調整
電源種類
DC電源
出力タイプ
無接点出力(トランジスタ)
出力方式
NPNオープンコレクタ出力
動作モード
ライトON/ダークON切替式
検出距離詳細(mm)
300

商品情報

製品仕様

型番NPNオープンコレクタ出力BMS5M-TDTBMS2M-MDTBMS300-DDT
PNPオープンコレクタ出力BMS5M-TDT-PBMS2M-MDT-PBMS300-DDT-P
外形寸法W16×H60.5×L29mmW16×H60.5×L29mm
MS-2 ミラー(W40.5×H60.5)
MS-5 ミラー(W12×H24)
W16×H60.5×L29mm
検出方式透過形回帰反射形直接反射形
検出距離5m0.1~2m注1300mm注2
検出体φ10mm以上の不透明体φ60mm以上の不透明体不透明体、半透明体、透明体
応差距離-検出距離の20%以内
応答速度1ms以下
電源電圧12-24VDC±10%(リップルP-P:10%以下)
消費電流50mA以下45mA以下
使用光源赤外線発光ダイオード(変調式)
感度調整-ボリューム内蔵
動作モードコントロール線によるライトON/ダークONモード切替
制御出力【NPNオープンコレクタ出力】
・負荷電圧:30VDC以下
・負荷電流:200mA以下
・残留電圧:1V以下
【PNPオープンコレクタ出力】
・出力電圧:(電源電圧-2.5VDC)以上
・負荷電流:200mA以下
保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡(過電流)保護回路
表示灯・動作表示灯:赤色LED
・電源表示灯:赤色LED(BMS5M-TDT1に限る)
接続方式配線引出式(2m)
  • ※注1:検出距離はMS-2ミラーに対する値で、別売品のMS-5ミラーを使用しても同じ性能が得られます。0.1m以下でも検出可能です。
  • ※注2:白色無光沢紙100×100mmを使用した場合です。
接続図
側面検出用光電センサ BMSシリーズ 接続図

透過形/回帰反射形/直接反射形

性能・試験情報

特性データ

<透過形>

BM5M-TDT/BM5M-TDT-P

側面検出用光電センサ BMSシリーズ 接続図

平行移動特性/センサ角度特性

<直接反射形>

BMS300-DDT/BMS300-DDT-P

側面検出用光電センサ BMSシリーズ 接続図2

検出領域特性

<回帰反射形>

BMS2M-MDT/BMS2M-MDT-P

側面検出用光電センサ BMSシリーズ 接続図3

平行移動特性/センサ角度特性/ミラー角度特性

型番リスト

表示件数
型番
BMS300-DDT

検出方式

検出距離【区分】

検出対象

検出の種類(反射形のみ)

光軸の配置種類

出力方式

検出距離詳細

(mm)

最小発注数量
拡散反射
~300
不透明体 / 透明体
直接反射
投光・受光一体単体使用
NPNオープンコレクタ出力
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,850
( 6,435 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

出力保護回路内蔵/高速応答型センサ。
【特長】
・出力短絡、過電流保護回路を内蔵。
・電源逆接続保護回路を内蔵。
・高速応答速度:1ms以下。
・配線によるライトオン/ダークオンモードの切換。
・感度調節ボリューム内蔵(但し、透過形は該当しない)。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

側面検出用光電センサ BMSシリーズの型番BMS300-DDTのページです。 型番BMS300-DDTに関する仕様情報を記載しております。
側面検出用光電センサ BMSシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備用
5
満足度:5.0
既存の高価な海外製品をこの商品に交換しました。光電センサーとしてのスイッチング機能については、これまでのものと遜色なく問...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
側面検出用光電センサ BMSシリーズ
小型光電センサ BYシリーズ
小型光電センサ BYDシリーズ
汎用光電センサ BMシリーズ
超薄型光電センサ BTFシリーズ
薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ
メーカーAUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)
通常価格5,8504,4943,500 -4,621 -6,9897,150
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目
種類光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ
アンプ 種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
使用光源の種類標準標準標準標準標準標準
使用光源の色赤外線赤外線LED赤外線赤外線赤色LED赤外線
使用環境照明光 / 標準照明光 / 標準照明光 / 標準照明光 / 標準照明光 / 標準照明光 / 標準
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト