メカニカル部品技術窓口

確定しました

光電センサ BA2Mシリーズ

型番:

BA2M-DDT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BA2M-DDTの仕様・寸法情報

種類
光電センサ
検出方式
拡散反射
検出距離【区分】
~2000
アンプ 種類
内蔵型
検出対象
不透明体 / 透明体
検出の種類(反射形のみ)
直接反射
光軸の配置種類
投光・受光一体単体使用
使用光源の種類
標準
使用光源の色
赤外線LED
使用環境
標準 / 照明光
使用温度範囲(℃)
-25~55
使用湿度範囲(%)
35~85
保護構造
IP64
ヘッド形状
ヘッド材質
樹脂
アンプ機能
応答速度調整
電源種類
DC電源
出力タイプ
無接点出力(トランジスタ)
出力方式
NPNオープンコレクタ出力
動作モード
ライトON
検出距離詳細(mm)
2000
-
-

商品情報

外形図

光電センサ BA2Mシリーズ 外形図

製品仕様

型番BA2M-DDTBA2M-DDT-P
外形寸法W19×H16×L48.5mm
検出距離2m
検出体不透明体、半透明体、透明体
応差距離検出距離の20%以内
応答速度約1ms
電源電圧12-24VDC±10%(リップルP-P:10%以下)
消費電流15mA以下(出カオン時30mA以下)
使用光源赤外線発光ダイオード(850nm変調式)
感度調整調整ボリューム内蔵
動作モードライトオンモード(ダークオンモードはオプション)
制御出力【NPNまたはPNPオープンコレクタ出力】
・負荷電圧:26.4VDC以下
・負荷電流:100mA以下
・残留電圧:NPN⇒1V以下、PNP⇒(電源電圧-2.5V)以上
保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵
表示灯2色LED表示:動作表示灯(赤色LED)、安定表示灯(橙色:赤+緑)
接続図
光電センサ BA2Mシリーズ 接続図

性能・試験情報

特性データ

光電センサ BA2Mシリーズ 関連画像

検出領域特性/検出体のサイズと距離特性/色に対する検出距離特性

型番リスト

表示件数
型番
BA2M-DDT

出力方式

動作モード

最小発注数量
NPNオープンコレクタ出力
ライトON
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,737
( 7,411 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型長距離検出の直接反射形光電センサ。
【特長】
・特殊光学設計によるレンズを採用し、2mの長距離検出を実現。
・安定入光表示灯を内蔵。
・感度調節機能を内蔵。
・2色LED表示。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光電センサ BA2Mシリーズの型番BA2M-DDTのページです。 型番BA2M-DDTに関する仕様情報を記載しております。
光電センサ BA2Mシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光電センサ BA2Mシリーズ
小型光電センサ BYシリーズ
超薄型光電センサ BTFシリーズ
薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ
エリアセンサ BWPシリーズ
エリアセンサ BWシリーズ
メーカーAUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)
通常価格6,7374,4946,9897,15031,899 -25,700 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類光電センサ光電センサ光電センサ光電センサエリアセンサエリアセンサ
検出方式拡散反射透過拡散反射透過透過透過
検出距離【区分】~2000~500~30~3000~5000~10000
アンプ 種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
検出対象不透明体 / 透明体不透明体不透明体不透明体不透明体不透明体
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト