17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

HITS継手 横座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS-S

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HITS継手 横座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS-S 外形図01

規格表

単位:mm
HITS継手 横座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS-S 規格表01

・金属のねじ部の材質は、JIS H 3250の快削黄銅とする。

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

サイズ

最小発注数量
18
13
80個
22
16X13
70個
26
20X13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,087
( 1,196 )
5日目
1,348
( 1,483 )
5日目
1,323
( 1,455 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HITS継手 横座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HITS継手 横座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS-S
HITS継手 座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS
HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS
HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 HITS WL
HITS継手 座付給水栓用エルボ(A形) インサート付 HITS FWL
HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS
メーカーアロン化成アロン化成アロン化成アロン化成アロン化成アロン化成
通常価格1,087-1,059 -333 -333 -1,006 -104 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類HITSHITS-HITSHITS-
継手形状ソケットソケット-90°エルボ90°エルボ-
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)
ねじの呼び1/21/2----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト