17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • ねじの呼び

  • サイズ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサートなし TS WT

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサートなし TS WT 外形図01

規格表

単位:mm
◎:JIS規格対象品
TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサートなし TS WT 規格表01
 

※過度の締め付けは行わないでください。ねじ部が樹脂なので、拡がる方向に力が加わり、漏水事故、破損の原因となります。
※金属ねじ部材との接続によりねじ込みの強度が要求される場合は、インサート付給水栓用継手を使用してください。

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

ねじの呼び

サイズ

最小発注数量
18
1/2
13
100個
26
3/4
20
40個
26
1/2
20X13
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
178
( 196 )
5日目
248
( 273 )
5日目
248
( 273 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサートなし TS WTのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
社内給湯設備用給水配管に対する継手として使っています
5
満足度:5.0
もともと加工時に作業性の良い塩ビ配管を広く利用しており、付帯部品として既存品の劣化時交換や新設、増設時などに用途、接続形...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサートなし TS WT
TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT
HITS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 HITS WT
TSメタル給水栓チーズ
TS-給水栓チーズ
HIメタル給水栓チーズ
メーカーアロン化成アロン化成アロン化成クボタケミックス(クボタシーアイ)旭有機材クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格178-951 -1,347 -895 -270 -1,153 -
通常出荷日5日目4日目〜5日目1日目8日目1日目
種類TSTSHITSTSTSHITS
継手形状チーズチーズチーズチーズチーズチーズ
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
特性なしなし-なしなしなし
ねじ 種類Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト