17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 種類

    ~mm
  • 継手形状

    • ストレート
  • 特性

    ~mm
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • サイズ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 9日以内

TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS 外形図01

規格表

単位:mm
TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS 規格表01

ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

※過度の締め付けは行わないでください。ねじ部が樹脂なので、拡がる方向に力が加わり、漏水事故、破損の原因となります。
※金属ねじ部材との接続によりねじ込みの強度が要求される場合は、インサート付給水栓用継手を使用してください。

型番リスト

表示件数

種類

継手形状

特性

適用管外径 1

(mm)

ねじの呼び

サイズ

最小発注数量
TS
[ストレート] ソケット
なし
18
1/2
13
200個
TS
[ストレート] ソケット
なし
26
3/4
20
90個
TS
[ストレート] ソケット
なし
32
1
25
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74
( 81 )
9日目
104
( 114 )
4日目
168
( 185 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WSのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
実験器具の配管に
4
満足度:4.0
何度か取り外さないといけない場所の配管に使います。閉めすぎに注意、そこそこの圧力であれば、シールテープなどなくても漏れ無...もっと読む
1人が参考にしています。
水耕栽培装置の製作に使用しました。
5
満足度:5.0
塩ビパイプと複数の継ぎ手を組み合わせて、 水耕栽培装置の製作をしました。 安価に製作できて、大変ありがたかったです。
0人が参考にしています。
給水管の補修
5
満足度:5.0
 家のリフォームに伴う配管の補修で使用しましたが,さすが定番商品です。スムースな連結と施工のし易さで作業効率も良かったで...もっと読む
0人が参考にしています。
配管に対する継手として
5
満足度:5.0
社内給湯設備用給水配管に対する継手として使用しています。もともと加工時に作業性の良い塩ビ配管を広く利用しており、付帯部品...もっと読む
0人が参考にしています。
冷却水の配管変更
5
満足度:5.0
必要数1個のため、商社に見積依頼しにくい時に WEBなので見積発注しやすく助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS
TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WL
HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS
TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS
TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 TS WL
TS-給水栓ソケット
メーカーアロン化成アロン化成アロン化成アロン化成アロン化成旭有機材
通常価格74-104 -104 -855 -710 -177 -
通常出荷日4日目〜5日目〜5日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)
材質塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル-
使用流体-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング