17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管外径 D(D1)(φ)

    負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PEO-K1-L ソケット(1種)

通常単価(税別)
3,5924,844
税込単価
3,9515,328
通常出荷日:5日目

【特長】・水道用ポリエチレン管ワンタッチ継手、ソケットタイプ1種用です。・専用工具が必要なく、簡単に分...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径 D(D1)

(φ)

最小発注数量
1/2B(13A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,592
( 3,951 )
5日目
4,138
( 4,552 )
5日目
4,844
( 5,328 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・水道用ポリエチレン管ワンタッチ継手、ソケットタイプ1種用です。・専用工具が必要なく、簡単に分解でき、パッキン、チャックリングを交換すれば再使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEO-K1-L ソケット(1種)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEO-K1-L ソケット(1種)
PEO-E1-L エルボ(1種)
LAカップリング P-LA型 エルボ L
カポリメタル カポリメタルジョイント ソケット
太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント ソケット
太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント チーズソケット
メーカータブチタブチリケンオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格3,592-3,670 -2,456 -2,3541,503 -2,396
通常出荷日5日目2日目〜7日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質CAC902CAC902黒心可鍛鋳鉄CAC406CC3604BDC3771BE
使用流体水 / 空気冷温水冷温水冷温水
接続種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
接続種類 管同径ユニオンストレート90°エルボエルボソケットソケットチーズソケット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング